US-EMP (27X18) YE - Mærkeskilte
0828850

Mærkeskilte, Kort, gul, uden mærkning, kan mærkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, monteringstype: fastlåse, Antal mærkeskilte: 21, tekstfeltets højde: 18 mm, tekstfeltets bredde: 27 mm

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

UniSheet-mærkningsfamilien US-EMP ... tilbyder mærkeskilte til montering i eksisterende mærkerammer CARRIER EMP ...
Mærkeskiltene i form af standardiserede ark kan mærkes nemt, hurtigt og billigt med THERMOMARK CARD.
De udstansede mærkeskilte og etiketter er lette at adskille og montere.
Arkene giver plads til funktionstekster.