US-EMLP (27X18) - Kunststofskilt
0828800

Kunststofskilt, Kort, hvid, uden mærkning, kan mærkes med: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, monteringstype: limning, Antal mærkeskilte: 21, tekstfeltets højde: 18 mm, tekstfeltets bredde: 27 mm

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordele

Mærkeskiltene i form af ensartede ark kan mærkes nemt, hurtigt og billigt med THERMOMARK CARD.
UniSheet-mærkningsserien US-EMLP... tilbyder selvklæbende apparatmærkeskilte med høj klæbeevne.
De udstansede mærkeskilte og etiketter er lette at adskille og montere.
Arkene giver plads til funktionstekster.
Brændbarhedsklassen for PVC-materialet svarer til V0 iht. UL 94