UCT-EM (12X6) - Mærkeskilte
0801503

Mærkeskilte, Ark, hvid, uden mærkning, kan mærkes med: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, monteringstype: fastlåse, Antal mærkeskilte: 30, tekstfeltets højde: 6 mm, tekstfeltets bredde: 12 mm

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

UniCard-mærkningsfamilien UCT-EM ... tilbyder mærkeskilte til komponenter og koblingsenheder fra forskellige producenter
Mærkeskiltene i form af ensartede ark kan nemt, nøjagtigt og hurtigt mærkes med kortprinterne
Arkene har også plads til projektinformation og funktionstekster, der kan være til hjælp ved videre montering
Mærkningsstrimlerne i flere dele er nemme at montere og skille igen ved behov.
Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle UniCard-mærkeskilte individuelt efter ønske