EMLC (40X8)R YE - Tekstiletiket
0800555

Tekstiletiket, Rulle, gul, uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringstype: limning, Antal mærkeskilte: 1000, tekstfeltets højde: 8 mm, tekstfeltets bredde: 40 mm

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordele

Etiketten EMLC består af en tekstilfolie med meget lav tilbageretningskraft
Gør det muligt at klæbe etiketten hen over kanter og rundinger.
I kombination med det rigtige farvebånd er mærkningen særdeles modstandsdygtig over for opløsningsmidler og mekaniske påvirkninger
Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle EMLC ...-mærkeskilte individuelt efter ønske