EML-ESD (24X4)R
-
Apparatmærkning
0830568
Apparatmærkning, Rulle, hvid, uden mærkning, kan mærkes med: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, monteringstype: limning, Antal mærkeskilte: 4000, tekstfeltets højde: 4 mm, tekstfeltets bredde: 24 mm
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordele
Etiketten EML-ESD er velegnet til mærkning af følsomme komponenter på printkort
Etiketten er forsynet med et statisk afledende klæbemiddel, der forhindrer overførsel af elektrostatiske spændinger og dermed beskytter komponenten
I kombination med det rigtige farvebånd er mærkningen særdeles modstandsdygtig over for opløsningsmidler
Materialerne EML-ESD ... er UL-listede
Mærkningsservice: Phoenix Contact mærker alle EML-ESD ...-mærkeskilte individuelt efter ønske