Den intelligente QUINT UPS til integration i etablerede industrielle netværk: Dine anlæg forsynes afbrydelsesfrit, også ved netudfald. Battery Management System med IQ Technology og meget effektiv batteriopladning sørger for en maksimal grad af anlægsoppetid.
QUINT4-UPS/24DC/24DC/40/PN
-
Afbrydelsesfri strømforsyning
2907079
QUINT UPS, IQ Technology, PROFINET , Bæreskinnemontering, Skruetilslutning, indgang: 24 V DC, udgang: 24 V DC / 40 A, ladestrøm: 5 A
Dette produkt kræver flere produkter til drift.
Nødvendigt tilbehør
Gratis download tilgængelig.
Downloads
Produktdetaljer
Indgangsspænding | 24 V DC |
Indgangsspændingsområde | 18 V DC ... 30 V DC |
18 V DC ... 32 V DC | |
Gennemslagsstyrke maks. | 35 V DC |
Intern indgangsikring | nej |
Forsyningsspændingens spændingstype | DC |
Indkoblingsstrømstød | ≤ 9 A (≤ 4 ms) |
Fejltilslutningsbeskyttelse | ja |
Tilkoblingsniveau fast | 22 V DC |
Tilkoblingsniveau dynamisk | > 1 V / 100 ms |
Indkoblingstid | maks. 3 s |
Indkoblingstid i batterimode (bat.-start) | 8 s |
Spændingsfald indgang/udgang | 0,5 V DC |
Strømforbrug IN (UN, IOUT = IN, ICharge = 0) | 40,1 A |
Strømforbrug Imax (UN, IOUT = IStat.Boost, ICharge = max) | 51,2 A |
Strømforbrug INo-Load(UN, IOUT = 0, ICharge = 0) | 105 mA |
Strømforbrug ICharge (UN, IOUT = 0, ICharge = max) | 6,1 A |
Effektforbrug PN (UN, IOUT = IN, ICharge = 0) | 967 W |
Effektforbrug Pmax (UN, IOUT = IStat.Boost, ICharge = max) | 1122 W |
Effektforbrug PNo-Load (UN, IOUT = 0, ICharge = 0) | 2,6 W |
Effektforbrug PCharge (UN, IOUT = 0, ICharge = max) | 148 W |
Virkningsgrad | typ. 97 % |
Antal udgange | 1 |
Udgangsstrøm (IN) | 40 A (-25 °C ... 50 °C) |
Kortslutningssikker | ja |
Tomgangsbestandig | ja |
Omkoblingstid | 0 ms |
Tabseffekt | 2,8 W (Netdrift) |
13 W (Netdrift) | |
3,51 W (Batteridrift) | |
16,4 W (Batteridrift) | |
Parallelkobling UPS | Ja, med frakoblingsmoduler (til forøgelse af buffertid og redundans) |
Seriekobling UPS | Nej |
Parallelkobling energihukommelse | ja, 5 (vær opmærksom på ledningsbeskyttelse) |
Seriekobling energihukommelse | nej |
Netdrift | |
Udgangsspænding | 24 V DC (UOUT = UIN - 0,5 V DC) |
Udgangsspændingsområde: | 18 V DC ... 30 V DC |
18 V DC ... 32 V DC | |
Udgangsstrøm IN | 40 A |
Statisk Boost (IStat.Boost) | 45 A |
Dynamisk Boost (IDyn.Boost) | 60 A (5 s) |
Selective Fuse Breaking (ISFB) | 215 A (15 ms) |
Udgangseffekt POUT (UN, IOUT = IN) | 960 W |
Udgangseffekt POUT (UN, IOUT = Istat.Boost) | 1080 W |
Batteridrift | |
Udgangsspænding | 24 V DC (UOUT = UBAT - 0,5 V DC) |
Udgangsspændingsområde: | 19 V DC ... 32 V DC |
Udgangsstrøm IN | 40 A |
Statisk Boost (IStat.Boost) | 45 A |
Selective Fuse Breaking (ISFB) | 215 A (15 ms) |
Udgangseffekt POUT (UN, IOUT = IN) | 960 W |
Udgangseffekt POUT (UN, IOUT = Istat.Boost) | 1080 W |
Spænding efter endt opladning | 32 V DC |
Spænding efter endt opladning (temperaturkompenseret) | 25 V DC ... 32 V DC |
Ladestrøm (kan konfigureres) | 5 A |
Mærkekapacitet (uden ekstra lader) | 7 Ah ... 100 Ah |
Kapacitet maks. | 135 Ah |
Opladningstid | 202,5 h |
Buffertid | 45 min (38 Ah) |
Beskyttelse mod fuldstændig afladning | 19,2 V DC |
Batteriteknologi | VRLA, VRLA-WTR, LI-ION |
Ladekarakteristik | IU0U |
IQ-Technology | ja |
Temperatursensor | ja |
Temperaturkompensation (konfigurerbar) | 42 mV/K |
Indgang | |
Position | 1.x |
Ledningstilslutning | |
Tilslutningstype | Skruetilslutning |
massiv | 0,5 mm² ... 16 mm² |
fleksibel | 0,5 mm² ... 16 mm² |
Fleksible ledere med terminalrør uden kunststofkrave | 0,5 mm² ... 16 mm² |
Fleksible ledere med terminalrør uden kunststofkrave | 0,5 mm² ... 16 mm² |
massiv (AWG) | 8 ... 6 (Cu) |
Afisoleringslængde | 10 mm (massive/fleksible) |
Tilspændingsmoment | 1,2 Nm ... 1,5 Nm |
Drivform skruehoved | Kærv på langs L |
Udgang | |
Position | 2.x |
Ledningstilslutning | |
Tilslutningstype | Skruetilslutning |
massiv | 0,5 mm² ... 16 mm² |
fleksibel | 0,5 mm² ... 16 mm² |
Fleksible ledere med terminalrør uden kunststofkrave | 0,5 mm² ... 16 mm² |
Fleksible ledere med terminalrør uden kunststofkrave | 0,5 mm² ... 16 mm² |
massiv (AWG) | 8 ... 6 (Cu) |
Afisoleringslængde | 10 mm (massive/fleksible) |
8 mm (Terminalrør) | |
Tilspændingsmoment | 1,2 Nm ... 1,5 Nm |
Drivform skruehoved | Kærv på langs L |
Signal | |
Position | 3.x |
Ledningstilslutning | |
Tilslutningstype | Push-in-tilslutning |
massiv | 0,2 mm² ... 1 mm² |
fleksibel | 0,2 mm² ... 1 mm² |
Fleksible ledere med terminalrør uden kunststofkrave | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
0,5 mm² (anbefales) | |
Fleksible ledere med terminalrør uden kunststofkrave | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
massiv (AWG) | 24 ... 16 (Cu) |
Afisoleringslængde | 8 mm (massive/fleksible) |
Batteri | |
Position | 4.x |
Tilslutningsteknik | |
Polmærkning | 4.1 (+), 4.2 (-), 4.3 () |
Ledningstilslutning | |
Tilslutningstype | Skruetilslutning |
massiv | 0,5 mm² ... 16 mm² |
fleksibel | 0,5 mm² ... 16 mm² |
Fleksible ledere med terminalrør uden kunststofkrave | 0,5 mm² ... 16 mm² |
Fleksible ledere med terminalrør uden kunststofkrave | 0,5 mm² ... 16 mm² |
massiv (AWG) | 20 ... 6 (Cu) |
Afisoleringslængde | 10 mm (massive/fleksible) |
Tilspændingsmoment | 1,2 Nm ... 1,5 Nm |
Drivform skruehoved | Kærv på langs L |
Grænseflade | PROFINET |
Antal grænseflader | 2 |
Tilslutningstype | RJ45 |
Understøttede protokoller | PROFINET |
LLPD | |
Aflåsning | Låsehage |
Overførselsfysik | Twisted-Pair |
Egenskaber: | Autonegotiation |
Autocrossing | |
Autopolarity | |
fuld duplex | |
Topologi | Stjerne |
Linje | |
Overførselshastighed | 100 Mbit/s |
Transmissionslængde | maks. 100 m |
Cyklustid | 1 ms (RT) |
Adgangstid | ≤ 2 s |
Standarder | IEEE 802.3 |
IEC 61158 | |
IEC 61784-2 | |
Chipsæt | Renesas TPS-1 |
Potentialadskillelse | ja |
Device ID | 0142hex |
Vendor ID | 00B0hex |
LED-signalering | |
Signaleringsmåder | DC OK (grøn) |
Alarm (rød) | |
Bat.-mode (gul) | |
SOC (rød, grøn) | |
Data (rød, grøn) |
Produkttype | DC-UPS |
Produktfamilie | QUINT UPS |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1151000 h (25 °C) |
> 718500 h (40 °C) | |
> 365200 h (60 °C) | |
Direktiver vedr. miljøbeskyttelse | RoHS-direktiv 2011/65/EU |
WEEE | |
Reach | |
Isoleringsegenskaber | |
Kapslingsklasse | III (Uden PE) |
Forureningsgrad | 2 |
Forventet levetid (elektrolytkondensatorer) | |
Tid | 126720 h |
Mål på vare | |
Bredde | 47 mm |
Højde | 130 mm |
Dybde | 125 mm |
Dybde (Moduldybde (bæreskinnemontering)) | 125 mm (Moduldybde (bæreskinnemontering)) |
Mål på vare ved alternativ montering | |
Bredde | 123 mm |
Højde | 130 mm |
Dybde | 49 mm |
Indbygningsmål | |
Indbygningsafstand højre/venstre (aktiv) | 5 mm / 5 mm (POut ≥50 %) |
Indbygningsafstand højre/venstre (passiv) | 0 mm / 0 mm (POut ≥50 %) |
Indbygningsafstand højre/venstre (aktiv, passiv) | 0 mm / 0 mm (POut ≤50 %) |
Indbygningsafstand oppe/nede (aktiv) | 50 mm / 50 mm (POut ≥50 %) |
Indbygningsafstand oppe/nede (passiv) | 40 mm / 20 mm (POut ≥50 %) |
Indbygningsafstand oppe/nede (aktiv, passiv) | 40 mm / 20 mm (POut ≤50 %) |
Monteringstype | Bæreskinnemontering |
Monteringsposition | På vandret bæreskinne NS 35/7,5 og NS 35/15 efter EN 60715 |
Brændbarhedsklasse iht. UL 94 (hus / klemmer) | V0 |
Husmateriale | Metal |
Udførelse af afdækningskappen | Rustfrit stål X6Cr17 |
Udførelse af sideelementer | Aluminium AlMg3 |
Omgivelser | |
Kapslingsklasse | IP20 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Omgivelsestemperatur (startup type tested) | -40 °C |
Anvendelseshøjde | ≤ 4000 m |
Klimaklasse | 3K3 (EN 60721) |
Maks. tilladelig luftfugtighed (drift) | ≤ 95 % (ved 25 °C, ikke kondenserende) |
Chok | 18 ms, 30g, pr. retning (iht. IEC 60068-2-27) |
Vibration (drift) | 2,3g |
Ekstra lav spænding | |
Normbetegnelse | Ekstra lav spænding |
Standarder | IEC 61010-1 (SELV) |
IEC 61010-2-201 (PELV) |
UL-godkendelse | |
Mærkning | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
UL-godkendelse | |
Mærkning | UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 |
UL-godkendelse | |
Mærkning | UL/C-UL Listed ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4 (Hazardous Location) |
CSA | |
Mærkning | CAN/CSA-C22.2 No. 61010-1-12 |
CSA | |
Mærkning | CAN/CSA-IEC 61010-2-201 |
CSA | |
Mærkning | CAN/CSA-C22.2 No. 213 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4 (Hazardous Location) |
CB Scheme | |
Mærkning | IEC 61010-1 |
IEC 61010-2-201 | |
DNV | |
Mærkning | Class Guideline DNVGL-CG-0339 |
Bemærk | Location classes: Temperature D (see Application/Limitation), Humidity B, Vibration A/C, EMC B |
EMC, elektromagnetisk kompatibilitet (forligelighed): | Konform med EMC-direktiv 2014/30/EU |
Lavspændingsdirektiv | Konform med NSR-direktiv 2014/35/EU |
EMC-krav støjemission | EN 61000-6-3 |
EN 61000-6-4 | |
EMC-krav støjimmunitet | EN 61000-6-1 |
EN 61000-6-2 | |
Støjimmunitet | Støjimmunitet iht. EN 61000-6-1 (boligområde), EN 61000-6-2 (industriområde) og EN 61000-6-5 (kraftværker), IEC/EN 61850-3 (energiforsyning) |
Støjemission | |
Standarder | Supplerende grundlæggende standard EN 61000-6-5 (støjimmunitet for kraftværker), IEC/EN 61850-3 (energiforsyning) |
Afladning af statisk elektricitet | |
Standarder | EN 61000-4-2 |
Afladning af statisk elektricitet | |
Kontaktafladning | 8 kV (Testsværhedsgrad 4) |
Luftafladning | 15 kV (Testsværhedsgrad 4) |
Bemærkning | Kriterium B |
Elektromagnetisk HF-felt | |
Standarder | EN 61000-4-3 |
Elektromagnetisk HF-felt | |
Frekvensområde | 80 MHz ... 1 GHz |
Testfelttykkelse | 20 V/m (Testsværhedsgrad 3) |
Frekvensområde | 1 GHz ... 6 GHz |
Testfelttykkelse | 10 V/m (Testsværhedsgrad 3) |
Frekvensområde | 1 GHz ... 6 GHz |
Testfelttykkelse | 10 V/m (Testsværhedsgrad 3) |
Bemærkning | Kriterium A |
Hurtige transienter (burst) | |
Standarder | EN 61000-4-4 |
Hurtige transienter (burst) | |
Indgang | 4 kV (Testsværhedsgrad 4 - asymmetrisk) |
Udgang | 4 kV (Testsværhedsgrad 4 - asymmetrisk) |
Signal | 4 kV (Testsværhedsgrad 4 - asymmetrisk) |
Bemærkning | Kriterium B |
Stødspændingsbelastning (surge) | |
Standarder | EN 61000-4-5 |
Stødspændingsbelastning (surge) | |
Indgang | 1 kV (Testsværhedsgrad 3- symmetrisk) |
2 kV (Testsværhedsgrad 3 - asymmetrisk) | |
Udgang | 1 kV (Testsværhedsgrad 3- symmetrisk) |
2 kV (Testsværhedsgrad 3 - asymmetrisk) | |
Signal | 1 kV (Testsværhedsgrad 2 - asymmetrisk) |
Bemærkning | Kriterium B |
Ledningsført påvirkning | |
Standarder | EN 61000-4-6 |
Ledningsført påvirkning | |
Indgang/udgang/signal | asymmetrisk |
Frekvensområde | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Bemærkning | Kriterium A |
Spænding | 10 V (Testsværhedsgrad 3) |
Magnetfelt med energiteknisk frekvens | |
Standarder | EN 61000-4-8 |
Frekvens | 16,67 Hz |
50 Hz | |
60 Hz | |
Testfelttykkelse | 100 A/m |
Ekstratekst | 60 s |
Bemærkning | Kriterium A |
Frekvens | 50 Hz |
60 Hz | |
Frekvensområde | 50 Hz ... 60 Hz |
Testfelttykkelse | 1 kA/m |
Ekstratekst | 3 s |
Frekvens | 0 Hz |
Testfelttykkelse | 300 A/m |
Ekstratekst | DC, 60 s |
Kriterier | |
Kriterium A | Normal drift inden for de specificerede grænser. |
Kriterium B | Midlertidig forringelse af driften, som enheden selv korrigerer igen. |
Varenummer | 2907079 |
Pakningsenhed | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmængde | 1 Stk. |
Salgsnøgle | CMUI43 |
Produktnøgle | CMUI43 |
GTIN | 4055626170039 |
Vægt pr. stk. (inkl. indpakning) | 744 g |
Vægt pr. stk. (ekskl. indpakning) | 584 g |
Toldtarifnummer | 85371091 |
Oprindelsesland | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040705 |
ECLASS-14.0 ASSET | 27250101 |
ECLASS-15.0 | 27040705 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000382 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
UL Listed
Godkendelses-ID: E123528cUL Listed
Godkendelses-ID: E123528EAC
Godkendelses-ID: RU-DE.B.00184/20DNV
Godkendelses-ID: TAA00002K4KC
Godkendelses-ID: R-R-PCK-2907079LR
Godkendelses-ID: LR21417906TANK
Godkendelses-ID: TA22372MBV
Godkendelses-ID: 69394/A0 BVRINA
Godkendelses-ID: ELE382621XGABS
Godkendelses-ID: 23-2416092-PDAcUL Listed
Godkendelses-ID: E199827UL Listed
Godkendelses-ID: E199827EU RoHS | |
Opfylder kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
undtagelser hvis kendt | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
En artikelrelateret China RoHS-deklarationstabel kan findes i downloadområdet for den respektive artikel under "Leverandørerklæring". For alle varer med EFUP-E gælder det, at ingen China RoHS-deklarationstabel er udstedt og påkrævet.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstof (CAS-No.) | Diboron trioxide (CAS-No.: 1303-86-2) |
Lead (CAS-No.: 7439-92-1) | |
SCIP | dc321b78-f4cd-4a52-956c-b1371878426c |
EF3.0 Klimaforandringer | |
CO2e kg | 28,94 kg CO2e |
Kompatible produkter
-
UPS-BAT/PB/24DC/7AH - Batterimodul 1274118
-
UPS-BAT/PB/24DC/12AH - Batterimodul 1274119
-
UPS-BAT/PB/24DC/20AH - Batterimodul 1348516
-
UPS-BAT/PB/24DC/40AH - Batterimodul 1354641
-
UPS-BAT/LI/24DC/128WH - Batterimodul 1396415
-
UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/13AH - Batterimodul 2320416
-
UPS-BAT/VRLA-WTR/24DC/26AH - Batterimodul 2320429
-
UPS-BAT/LI/24DC/189WH - Batterimodul 1460922
-
UPS-BAT/LI/24DC/284WH - Batterimodul 1460923
Dine fordele
Enkel integrering i netværk med PROFINET-, EtherNet/IP-, EtherCAT®- og USB-grænseflader
Vurdering af State of Health (SOH) og State of Charge (SOC) vha. det intelligente Battery Management System (BMS)
Automatisk registrering af batterikapaciteter og -teknologier (VRLA-WTR, LI-ION)
Overvågning af udgangsstrøm og -spænding samt manuel til- og frakobling af anlægget
SFB Technology udløser standard-effektafbrydere selektivt. Parallelt tilsluttede forbrugere arbejder videre
PHOENIX CONTACT A/S
Hammerholmen 43C, 1. tv. 2650 Hvidovre