QUINT-UPS/ 24DC/12DC/5/24DC/10 - Afbrydelsesfri strømforsyning
2320461

Afbrydelsesfri strømforsyning med IQ-teknologi til bæreskinnemontering, indgang: 24V DC, udgang: 24 V DC / 10 A og 12 V DC 5 A, inkl. monteret universalbæreskinneadapter UTA 107/30

Dette produkt kræver flere produkter til drift. Nødvendigt tilbehør
Gratis download tilgængelig. Downloads

Produktdetaljer









Kompatible produkter




Dine fordele

Enkel håndtering ved hjælp af automatisk batteriregistrering, batteriskift uden brug af værktøj under løbende drift og kommunikation over grænsefladerne USB eller IFS
Optimal udnyttelse af buffertiden og præventiv overvågning af energilager
Batterilynlader
Omfangsrig signalisering og parametrering
Hurtig udløsning af standard-automatsikringer med SFB Technology (Selective Fuse Breaking Technology)
Optimal beskyttelse med dyblakering til 100 % luftfugtighed
Et UPS-modul - to spændinger
Maksimal fleksibilitet takket være dual udgang