Med henblik på kontinuerlig overvågning og intelligent management er der konstant kommunikation med QUINT UPS. Via automatisk registrering af energilageret og skift under drift uden brug af værktøj er hurtig installation mulig. Energilageret til QUINT UPS med IQ Technology forlader varelageret fuldt opladet.
UPS-CAP/24DC/10A/10KJ
-
Energilager
2320377
Vedligeholdelsesfri energihukommelse på dual layer-kondensatorbasis, 24 V DC, 10 KJ, automatisk registrering og kommunikation med QUINT UPS-IQ
Produktdetaljer
UL Recognized
Godkendelses-ID: E211944EAC
Godkendelses-ID: RU D.GB09.W.00881/20LR
Godkendelses-ID: LR22136091TABV
Godkendelses-ID: 41516/B0 BVUL Listed
Godkendelses-ID: E123528cUL Listed
Godkendelses-ID: E123528ABS
Godkendelses-ID: 22-2244289-PDADNV
Godkendelses-ID: TAA0000265| Mærkespænding UN | Mærkestrøm IN | Tværsnit AWG | Tværsnit mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 500 V | 41 A | - 6 | ||
IECEE CB Scheme
Godkendelses-ID: DE/PTZ/0072cUL Listed
Godkendelses-ID: E199827UL Listed
Godkendelses-ID: E199827Kompatible produkter
Dine fordele
Maksimal levetid
Vedligeholdelsesfrie dobbeltlagskondensatorer