Det indhold, du ser på, er skræddersyet til Danmark. Se indhold for USA | Vælg et andet land

Registrér og visualisér driftsdata Registrering af driftsdata gør det muligt at optimere produktionsprocesser ved at registrere og evaluere maskin- og systemdata. Disse data udgør beslutningsgrundlaget for en målrettet forbedring af maskiner og produktionsprocesser. Ved præcist at registrere værdier som flowhastigheder, strømme eller temperaturer kan flaskehalse identificeres, og der kan udføres forebyggende vedligeholdelse. Registrering af driftsdata hjælper med at øge maskinens ydeevne og reducere maskinens nedetid.

Mand, der står i en produktion, betragter maskindata på en tablet

Oversigt over indsamling af driftsdata inden for maskinkonstruktion

Interaktivt Image Map: Registrering af drifts- og procesdata inden for maskinkonstruktion
Smarte data – identifikation og evaluering
Det handler ikke om at indsamle så mange maskin- og produktionsdata som muligt. Det vigtige er at identificere, registrere og evaluere de rigtige nøgletal. Kun på den måde er det muligt at drage meningsfulde konklusioner om produktionen. Dette gør det igen muligt at optimere maskin- og produktionsprocesser.
Smarte data – identifikation og evaluering
Alle relevante data – til hver en tid og i én oversigt
Maskin- og anlægsdata udgør beslutningsgrundlaget for optimeringen af maskiner og produktionsprocesser.
Alle relevante data – til hver en tid og i én oversigt