Gratis webinar om cyber security - EU's NIS2 direktiv bliver national lov. Er du klar?
Gratis webinar om functional safety - bliv klædt på til design af din sikkerhedsfunktion.
Overspændingsbeskyttelse, strømforsyning, komponentbeskyttelse og energiovervågning sikrer høj rådighed for systemet - vi kalder det Power Reliability. Download whitepaper!
Intelligente lokale transformerstationer
Modernisering af teknologien. Digitalisering af infrastrukturen. Garanti for forsyningssikkerhed. Sænkning af omkostninger.
Den kraftige udbygning af ustabile fotovoltaik- og vindenergianlæg som en del af energiforsyningen giver nye udfordringer i form af uplanlagte kapacitetsflaskehalse og problemer med spændingsstabiliteten. Men udvidelsen af intelligente stationer og moderniseringen af eksisterende net tager ofte lang tid. Overvågning af nettene sikres allerede i dag ved hjælp af dataregistrering af spændings- og effektværdier. Derudover sikrer kontrolforanstaltninger også sikker drift af en intelligent lokal transformerstation i fremtiden. Med løsninger fra Phoenix Contact kan transformerstationer automatiseres og digitaliseres, og der kan sikres en ensartet kommunikation i netværksoperatørens strømnet.
Løsning
Modulært automatiseringssystem til intelligente lokale transformerstationer
Phoenix Contact tilbyder en fleksibel, robust og meget sikker løsning til digitalisering af lokale transformerstationer i mellem- og lavspændingsnettet. Takket være brugen af tilslutnings- og netværksteknologi kan måleteknologi, fjerntilslutningsteknologi og den industrielle PLCnext-software kombineres i én platform. På den måde er alle vigtige komponenter forbundet til et kontrollerbart, meget pålideligt system, der er kendetegnet ved cybersikkerhed. Der findes et industrielt Device and Patch Management System til sikker idriftsættelse, enkel vedligeholdelse og opdatering af fjerntilslutningsteknologi og automatiseringssystemer.
Dine fordele
i en intelligent lokal transformerstation
Alle oplysninger om din lokale transformerstation på et øjeblik: aktiv effekt og blindeffekt, strøm, spænding, fejl- og advarselsmeddelelser
Hurtig fejllokalisering og selektiv udbedring af disse på afstand
Korte reaktionstider i tilfælde af fejl og minimering af nedetider
Hurtig til- og frakobling af belastning, helt til flytning af skillepunkter
Detektering af kortslutnings- og jordfejlsretning med henblik på registrering og afbrydelse af netfejl tæt på årsagen
Fjernkontroltavle til automatisering af digitale stationer
Forsyning og kontaktorer
Pålidelige forsyningsløsninger bestående af strømforsyning, overspændingsbeskyttelse og apparatbeskyttelse er afgørende for driften af alle elektriske eller elektroniske enheder i en intelligent lokal transformerstation. For at sikre kontinuerlig kommunikation, selv under strømsvigt, er strømforsyningen sat op i kombination med et batteri som back-up.
Uanset om det er i styretavlen eller i felten: Energiindustrien stiller med rette høje krav til tilslutningsteknik i intelligente lokale transformerstationer. Den skal være både sikker, holdbar og let at bruge. Tilslutningsteknik fra Phoenix Contact lever op til disse krav, lige fra skruetilslutning og skærekontakter til Push-in tilslutning.
Begrebet Energy Automation dækker over løsninger til effektiv drift af strømnet. Den modulopbyggede fjerntilslutnings- og kontrolteknologi fra Phoenix Contact opfylder de høje krav til tilgængelighed, EMC og IT-sikkerhed i intelligente lokale transformerstationer. Den bruges bl.a. til at registrere oplysninger og overføre aktuelle el- og anlægsdata på lavspændingssiden til et netstyrested eller en central database.
Som en del af den kritiske infrastruktur har energisektoren brug for et højtydende og sikkert kommunikationsnetværk til pålidelig drift af intelligente lokale transformerstationer. Overvågning af stationer i distributionsnet er underlagt høje krav til tilgængelighed, pålidelighed og sikkerhed. Phoenix Contact tilbyder de nødvendige produkter til opnåelse af dette mål, f.eks. Modbus-tilslutning.
For en effektiv udbygning og pålidelig drift af Smart Grids er overvågning af driftsstørrelser et væsentligt grundlag. Phoenix Contact tilbyder alt fra komponenter til skræddersyede komplette systemer.
Reference
Netværksbeskyttelseskoncept til GRÄPER-koncernen
På grund af en industrivirksomheds øgede produktionskapacitet er der behov for en ny forbindelse i netoperatørens 10 kV-net. I forhold til den mængde energi, der kræves, har kunden brug for en tilsvarende stor transformer og et netbeskyttelseskoncept. Phoenix Contact forsyner derfor GRÄPER-koncernen med en passende fjerntilslutningstavle og den modulære fjernkontrolløsning smartRTU til gennemførelsen af dette.