Minifjerntilslutningssystem til transformerstation GRÄPER-koncernen er aktiv inden for forsyningsstationer, præfabrikerede betonelementer og produktion af kalksandsten. Virksomheden fokuserer på forsyningsstationer, herunder den nødvendige elektroteknik. GRÄPER-koncernen har fra Phoenix Contact har fået leveret en fjerntilslutningstavle og minifjerntilslutningssystemet smartRTU til transformatorstationen i Hermeskeil.

Fjerntilslutningstavle fra Phoenix Contact hos GRÄPER-koncernen

Kundeprofil


Logo GRÄPER-koncernen

GRÄPER-koncernen

  • Specialist i elektroteknik og innovative betonbygningsløsninger, der beskytter teknisk indhold af høj kvalitet
  • 750 ingeniører og faglærte arbejdere
  • Totalleverandør af løsninger til moderne forsyningsstationer
  • Produktion af 4.500 stationer om året, hvoraf 75 % er fuldt udstyrede og klar til tilslutning

Udfordring

En industrivirksomhed har øget sin produktionskapacitet. Der kræves en ny og meget tilgængelig forbindelse i netoperatørens 10 kV-net.
På grund af den nødvendige energimængde har kunden derfor brug for en tilsvarende stor transformer med et tilhørende netbeskyttelseskoncept.

  • Fjerntilslutningsteknologi til fjernbetjening af indgangskabelpanelerne
  • Overførsel af de målte værdier (energiforbrug og -forsyning)
  • Beskyttelsesteknik
  • Overførselsbeskyttelse

Løsning


Medarbejdere ved fjernkontroltavlen

Innovativ fjerntilslutningsteknologi

Med den standardiserede og modulært udvidelige styringsløsning automatiseres transformerstationer på en særlig intelligent måde. De individuelle varianter giver mulighed for forskellige funktioner, lige fra ren overvågning til kompleks styring af anlægget. smartRTU-teknologiplatformen er en modulær fjernkontrolløsning til forskellige anvendelsesfelter i energinet. Den muliggør en gennemgående behandling og levering af status- og hændelsestidsinformationer. Dette opnås gennem foruddefinerede funktioner og enkel parametrering takket være webinterfacet. Programmeringskundskaber og -programmer er ikke påkrævet. Den modulære opbygning giver mulighed for optagelse og udlæsning af forskellige binære og analoge informationer.

I GRÄPER-koncernen har vi fundet en innovativ og teknisk velpositioneret partner inden for beskyttelses-, fjernkontrol- og reguleringsteknologi, som vi med fordel kan supplere vores løsninger inden for energiteknik med.

GRÄPER-koncernen - ,

Konklusion


Medarbejdere hos Heinrich Gräper GmbH

Arbejde i partnerskab

Udfordringerne inden for digitalisering, automatisering og systemovervågning vil også stige i energisektoren i fremtiden. Som leverandør af totalløsninger til moderne forsyningsstationer er det også for GRÄPER-koncernen uundgåeligt at blive konfronteret med dette. Det er derfor nødvendigt med skræddersyede og standardiserede løsninger til forskellige kundekrav inden for forsyningsindustrien og infrastruktur. Phoenix Contact har det rigtige svar på sådanne udfordringer og tilbyder en intelligent fjerntilslutningsløsning med smartRTU. Løsninger til moderne transformerstationer søges og findes i partnerskab. Realisering af flere projekter er også planlagt for fremtiden.