Data-driven sustainability Bæredygtighed gennem datadrevne løsninger: Træf informerede beslutninger, optimér driftsprocesser, styrk forretningen, og forbliv succesrig på en bæredygtig måde – skridt for skridt sammen i retning af Net Zero.

Interessenter i den bæredygtige fabrik

Datagennemsigtighed er nøglen til større effektivitet og bæredygtighed

Grundlaget for en bæredygtig fabrik er data. For at opnå størst mulig gennemsigtighed omkring forbrug og processer skal de først indsamles og analyseres. Det er det første skridt mod bæredygtighed. Kun de, der ved, hvor deres ressourcer bliver brugt, kan udvikle redskaber til at minimere forbruget og optimere processerne. Ud over implementeringen af nye teknologier med særligt høje krav til cybersikkerhed og konnektivitet for OT og IT øges også de juridiske krav til bæredygtighed. Med Digital Factory now tilbyder vi skalerbare løsninger fra en enkelt leverandør til alle beslutningstagere, så de kan realisere de daglige udfordringer for fremtidens fabrik – uanset om det er til eksisterende eller nye anlæg.

Åbenheden i PLCnext Technology gør det nemt at forbinde OT og IT sikkert og at betjene forskellige grænseflader. Nu kan vi ikke bare producere mere effektivt og dermed mere bæredygtigt, men også beskytte vores IP.

Vishal Patil - Serum Institute of India, General Manager IT & Automation
Vishal Patil, General Manager IT & Automation på Serum Institute of India

Skridt for skridt henimod en bæredygtig fremtid Åbne, skalerbare og sikre Digital Factory now-løsninger til reduktion af drivhusgasemissioner med henblik på at øge bæredygtighedsbalancen – modulære og fleksible, helt fra den enkle rækkeklemme til Smart Services

Icon Forbrugsdata
Icon Analyse af data
Icon Cyber Security digital fabrik
Icon MLnext-dashboard
Icon Forbrugsdata

Mere bæredygtighed gennem skalerbarhed og digitalisering:
Energiomkostningerne kan udgøre omkring 10 % af produktionsomkostningerne. I energiintensive sektorer er dette tal helt oppe på 40 %. Effektiv brug af værdifulde ressourcer reducerer ikke kun dine omkostninger. Det hjælper også med at reducere udledningen af drivhusgasser og forbedrer din virksomheds bæredygtighedsbalance.
Med vores Digital Factory Now-løsninger hjælper vi dig med at opnå gennemsigtighed på tværs af alle forbrugsdata.

  • Integrering og interoperabilitet: Vores styretavleløsninger kan problemfrit integreres i eksisterende systemer, hvilket er ideelt til brownfield-applikationer, hvor eksisterende infrastrukturer skal moderniseres uden at forstyrre den igangværende drift.
  • Modularitet og fleksibilitet: Vores modulære produkter tilbyder en høj grad af fleksibilitet og kan tilpasses til at opfylde specifikke krav, fra rækkeklemmer til komplekse Smart Services.
  • Fremtidssikring gennem digitalisering: Vores digitaliserings- og automatiseringsløsninger som en værktøjskasse muliggør skræddersyede løsninger til enhver anvendelse.

Icon Analyse af data

Eftermontér dit eksisterende anlæg uden større indgreb og uden at miste dine certificeringer og godkendelser. Vi tilbyder skalerbare løsninger til små og store industrisystemer, lige fra den enkle rækkeklemme til komplekse Smart Services. Eksempler på dette er den alsidige Data Collection Box og Secure Edge Boxes til sikker datakommunikation.

Skalerbare løsninger:
Data Collection Box er f.eks. en passende løsning til smarte integrering. Den intelligente og individuelt justerbare kombination af PLCnext Control, I/O'er og målemoduler i et kompakt hus muliggør hurtig og nem installation på eksisterende maskiner og anlæg i din Digital Factory – og det helt uden at miste certificeringer som CE og UL.

Ved at kombinere skalerbarhed og digitalisering optimerer vores løsninger processer og øger samtidig effektiviteten og sikkerheden.

Mere om Data Collection
Icon Cyber Security digital fabrik

Databehandling i OT, Edge, IT eller Cloud: Brug lagrede og standardiserede data til mere OEE og bæredygtighed. Uanset om det drejer sig om greenfield- eller brownfield-applikationer, hjælper vi dig med at optimere brugen af dine data med en minimal mængde indgreb.
Send dine data videre til ethvert OT-, IT- og cloud-system; takket være vores åbne og skalerbare løsninger er der intet, der forhindrer problemfri behandling af enhver type data. Du kan sikre dine data med Edge-løsninger i henhold til CRA.

Mere om OT meets IT
Icon MLnext-dashboard

Skjulte potentialer kan opdages her med en AI-baseret dataanalyse. For at f.eks. opdage uregelmæssigheder i fabrikken i tide, giver løsningerne i MLnext mulighed for, gennem maskinlæring, at evaluere dine data samt at foretage optimeringer hurtigt, enkelt og præcist. Du får et overblik over alle medier såsom luft og vand. Evalueringen af ​​data baseret på maskinlæring giver en række fordele sammenlignet med manuel dataanalyse. Ud over automatiseret dataevaluering kan brugerne her drage fordel af skalerbarheden for hele produktionsprocesser.

Mere om Anomaly Detection
Nyt e-paper
Datadrevet bæredygtighed: smartere forretning med data

Vil du gerne vide mere om datadrevet bæredygtighed? Så gå på opdagelse i vores e-paper "Datadrevet bæredygtighed - smartere forretning med data". Find ud af, hvordan datadrevne teknologier gør branchen mere bæredygtig og effektiv. E-papiret viser, hvordan virksomheder kan bruge digitalisering, automatisering og intelligent dataanalyse til at optimere deres produktionsprocesser, reducere energiforbruget og opnå langsigtet økonomisk succes.

Til e-paper
Forsidebillede af e-paper 'Data-driven sustainability'
Logo Digital Factory now

Dine fordele

  • Reduktion af drivhusgasser og opfyldelse af direktiver om miljømål
  • Udnyttelse af yderligere tjenester på IIoT-platforme takket være udviklingen af feltforbindelse fra OT til IT
  • Enkel og hurtig gennemsigtighed af alle forbrugsdata for individuelle produktionslinjer og procesområder helt ned til den enkelte sensor
  • Indsaml data uden væsentlig afbrydelse af produktionsprocessen eller tab af CE/UL-certificering med Data Collection Box
Whitepaper
Start i dag: med kun seks trin fås den bæredygtige fabrik

Med de data, du genererer, har du allerede nu nøglen til en bæredygtig fabrik. I vores gratis guide kan du få at vide, hvilke enkle og konkrete tiltag du kan gøre for at tage de første vigtige skridt hen imod en bæredygtig fremtid.

Anmod om Whitepaper
Netto-nul

Det store overblik: Utility Metering and Reporting Fra sensor til sky – åben for alle fabrikker og alle applikationer helt fra måling til analyse

Systemoversigt Digital Factory now