Hurtig og enkel dataindsamling Intelligent dataindsamling med vores kompakte Data Collection Box – fra sensorer og målemoduler til skyen

Anvendelse af Data Collection Box i produktionen

Udfordring


Produktionsanlæg

Dataregistrering uden at forstyrre produktionsprocessen

Data er nøglen til en vellykket digitalisering af din produktion. Der genereres utallige informationer ud fra data hver dag. Disse informationer kan f.eks. bruges til at optimere produktionen eller skabe nye forretningsmodeller. De skal være tilgængelige i realtid og til enhver tid kunne evalueres. For at kunne øge produktiviteten skal der implementeres et fabriksoverlappende og dog individuelt tilpasset dataindsamlingskoncept. Dette koncept skal tage højde for både gamle og nye anlæg på lige vilkår. Især i Brownfield-anlæg er standardgrænseflader svarende til MQTT eller OPC UA ikke tilgængelige overalt. Med hensyn til IIoT og Big Data har nutidens fabrikker en stor mængde registrerbare data. Mens det tidligere var måleværdier som f.eks. temperatur, vand, trykforhold eller maskindata, der blev registreret lokalt og vurderet individuelt, sker registrering, samling og evaluering af dataene i dag mere helhedsorienteret. Dette resulterer i en omfattende indsigt i den aktuelle status for maskiner, anlæg og processer i produktionen. Udover overblik over de anvendte ressourcer kan der således også identificeres mulige proces- eller kvalitetsfejl, så der kan udvikles nye potentialer. Kun på denne måde kan fabrikker gradvist omdannes til en bæredygtig, CO₂-reduceret netto-nul-fabrik med øget overordnet udstyrseffektivitet (OEE).

Løsning


Person i produktionen med tablet

Optimering af processer og bæredygtighed takket være øget gennemsigtighed

Effektiv dataregistrering er afgørende for at opnå fuldstændig gennemsigtighed i produktionsprocessen. Denne gennemsigtighed muliggør en bæredygtig og effektiv produktion. Med Data Collection Box indsamles omfattende energi- og procesdata uden at påvirke eller forstyrre den igangværende drift. Takket være det modulære og kompakte design kan både Greenfield- og Brownfield-applikationer nemt implementeres med de forskellige varianter af boksen.

Afstemt efter enhver applikation Klar enhver udfordring med Data Collection Box

Data Collection Box kan bruges til at indsamle energi- og procesdata i Greenfield- og Brownfield-anlæg på mange forskellige måder. De indsamlede data opbevares normalt lokalt, men kan med mindre justeringer også overføres til IT- eller Cloud-tjenester som f.eks. PROFICLOUD. Du kan vælge mellem standardiserede bokse eller helt individualiserede varianter. Tilpasningen er ikke kun begrænset til hardwaren, men implementeres også i softwaren.

Når du skal vælge den rigtige Data Collection Box, skal du blot følge de to trin nedenfor.

Trin 1: Hvilke data vil du registrere? Det rigtige udstyr til enhver datatype

Enhed til energiovervågning
Remote I/O-systemer
PLC (styringer) og I/O
Enhed til energiovervågning

Der fås et omfattende produktprogram til registrering af dine maskiner og anlægs energidata. Således kan du vælge de rigtige måleapparater og tilhørende komponenter, som er skræddersyet til dine behov. Med EMpro-energimålerne kan du f.eks. overføre dine data enten lokalt til netværket eller direkte til en Cloud. Oplev mangfoldigheden af intelligent indsamling af dine data, og ban vejen for bæredygtig energistyring.

Få mere at vide om energiovervågning
Remote I/O-systemer

Mht. registrering af procesdata, såsom f.eks. varigheden af ​​en specifik proces i dit anlæg, er vores eksterne I/O-systemer tænkt til Data Collection Box. Der er her fokus på I/O-systemerne Axioline F og SE.

Få mere at vide om remote-I/O-systemer
PLC (styringer) og I/O

For at indsamle og behandle de nødvendige data i produktionen er der ud over I/O-systemet brug for styringer, IPC eller EPC. Med styringerne og EPC'erne fra PLCnext Technology får du et stort udvalg af forskellige designs. Dette produktprogram suppleres af et bredt udvalg af højtydende IPC'ere.

Få mere at vide om PLC og I/O

Trin 2: Hvilken Data Collection Box passer til dit projekt? Allerede konfigureret eller individuelt oprettet? Vælg den rigtige boks til din udførelse.

Præfabrikeret Data Collection Box
Individuel Data Collection Box
Individuel Data Collection Box med spørgsmålstegn
Forskellige apps til datastandardisering og dataanalyse i PLCnext Store
Præfabrikeret Data Collection Box

Med de præfabrikerede varianter står der forskellige standardiserede løsninger til rådighed. Da de allerede er testet i forskellige applikationer og er klar til brug, skal der kun udføres en mindre parametrering. Det muliggør en hurtig idriftsættelse af Data Collection Box.

Derudover er boksene CE-certificerede. En alternativ certificering som f.eks. UL eller CCC kan implementeres på forespørgsel.

Individuel Data Collection Box

Hvis ingen af ​​de standardiserede varianter fuldt ud opfylder dine krav, kan de præfabrikerede løsninger bruges som grundlag for nye varianter.

Du vælger selv, hvilke moduler du vil bruge til proces- og energidataindsamling samt databehandling, og hvilken hustype du har brug for. Det er endda muligt at integrere tredjepartskomponenter.

Individuel Data Collection Box med spørgsmålstegn

Hvis kravene og applikationerne er meget forskellige, udvikler vi endda en helt ny Data Collection Box sammen med dig. Udover modulerne til databehandling, proces- og energidataindsamling og huset kan du også frit vælge alle andre parametre. Dette sikrer, at Data Collection Box er ideelt skræddersyet til din applikation og dine behov.

Forskellige apps til datastandardisering og dataanalyse i PLCnext Store

Data Collection Box er beregnet til dataregistrering inden for OT-området. Takket være den åbne PLCnext Technology-styringsplatform kan den udvides hurtigt og nemt. Således kan der via IIoT-Framework udføres et dataudveksling ud over OT. Med dette Framework kan ethvert IT- eller Cloud-system nås til ubegrænset dataudveksling. Ud over de eksisterende OT-, IT- og Cloud-konnektorer kan du tilføje dine egne.

Derudover får du med MLnext en maskinlæringssoftware, der kan bruges til nemt at evaluere selv store og komplekse mængder data ved hjælp af neurale netværk. Du kan vælge mellem forskellige versioner, hvor evalueringen startes manuelt, semi-automatisk eller automatisk. Tilsvarende optimeringer, f.eks. i processerne i din Digital Factory, kan foretages på basis af AI-baserede algoritmer.

Dine fordele

  • Vi tilbyder dig det rigtige produkt til din anvendelse og dine behov, fra færdige løsninger til skræddersyet design.
  • Smarte produkter til registrering af proces- og energidata sikrer nem og fejlfri idriftsættelse i din produktion.
  • Den valgfri udvidelse af IIoT-Framework muliggør ubegrænset dataudveksling ud over OT i IT- og Cloud-tjenester.
  • Med den valgfri AI-udvidelse MLnext kan store mængder data også analyseres intelligent for at gøre optimeringer endnu mere målrettede og hurtigere.

Mange kunder nyder allerede godt af et globalt tværgående dataindsamlingskoncept, som vi har været i stand til at skræddersy til deres behov og ressourcer takket være den individuelle og skalerbare tilgang.

Markus Kick - Phoenix Contact, Business Development Manager
Markus Kick

Effektiv dataregistrering i PLCnext Factory Nem måling af energiforbrug

I elektronikproduktionen hos PLCnext Factory, på lokationen i Bad Pyrmont (Tyskland), er der i gennemsnit registreret 2,7 mio. datapunkter om dagen. Data Collection Box bruges allerede i mange positioner til at designe en ressourceeffektiv produktion. Vores eksperter taler om nutidens udfordringer med dataindsamling. Du vil også kunne opleve, hvordan en tilsvarende variant af boksen kan integreres hurtigt og nemt i praksis.

Kontakt


Gruppefoto af ekspertteamet for den digitale fabrik
Your experts for the digital factory
Global Industry Management Digital Factory now
Vi støtter dig gerne på vejen til en effektiv, bæredygtig og sikker fabrik.

Produkter


Effektive komponenter, kompakt i kun én boks

Illustration Data Collection Box
Strømforsyninger
Vores UNO POWER-strømforsyninger er takket være deres konstruktion og høje effekt den optimale løsning til belastninger op til 960 W, særligt i kompakte montagekasser.
Få mere at vide
Strømforsyninger
PLCnext Technology
Med den nye, åbne styringsplatform PLCnext Technology kan du nyde godt af en særligt høj grad af åbenhed. Afhængigt af applikationen skal du vælge mellem controller eller EPC for at få den nødvendige ydeevne til din applikation.
Få mere at vide
PLCnext Technology
Remote I/O'er
Remote I/O-systemerne fra Phoenix Contact i kapslingsklasserne IP20 og IP65/67 er egnede til alle gængse bussystemer og netværk. Du kan bruge dem til at registrere de nødvendige procesdata direkte i Data Collection Box.
Få mere at vide
Remote I/O'er
Energimålermoduler
Der fås en bred vifte af produkter til måling af energidata, som også senere kan suppleres med yderligere moduler.
Få mere at vide
Energimålermoduler
Hus, der kan tilpasses
Det kompakte hus gør det muligt at fastgøre Data Collection Box til dit anlæg eller i gulvet. Ydermere kan du vælge mellem forskellige husmaterialer såsom kunststof eller rustfrit stål og dermed opfylde alle miljømæssige forhold.
Person foran en styretavle med tablet

Har du endnu ikke fundet det rigtige produkt?

Du er velkommen til at kontakte os. Vi rådgiver dig og finder den optimale løsning sammen med dig.