Energimålere på IN-campus Data af god kvalitet er det første skridt mod høj energieffektivitet. Af denne grund besluttede Audi at bruge energimålerne EEM-EM377. Få mere at vide om udfordringerne i planlægningen og de implementerede løsninger.

Serverrum
Datacenter for AUDI AG set oppefra

Datacentret understøtter AUDI AG's fremtidige projekter med moderne hard- og software (Billedkilde: Audi Mediacenter)

Datagrundlag for høj energieffektivitet Energimålere i AUDI AG's datacenter på IN-campus

IN-campus, et projekt gennemført af Audi AG og byen Ingolstadt, bygget på en tidligere raffinaderigrund i Ingolstadt. Den første byggefase omfatter Audis bilsikkerhedscenter, som stod færdigt i 2023. Der blev også planlagt et nyt datacenter med moderne IT-komponenter på yderligere 2.000 m². Datacentre er energitunge infrastrukturer, hvis energiforbrug skal optimeres for at sikre en bæredygtig fremtid. Audi besluttede at bruge energimålere fra Phoenix Contact. Det sikrer et godt datagrundlag og dermed en effektiv energistyring. På dette grundlag registreres potentialer, og foranstaltninger til at øge energieffektiviteten implementeres.

Ventiler i et kølesystem til datacentret

Eget kølesystem: produktion i kølecentralen og behovsorienteret distribution til serverrummene for en konstant temperatur afhængigt af årstid og ydelse (Billedkilde: Audi Mediacenter)

Udfordring Energistyringssystem til optimering af energiforbruget

Miljøet i datacentret skal altid have den samme temperatur. Da den indbyggede effektelektronik genererer meget varme, er køling en stor energisluger. Audi stod over for den udfordring at skulle reducere det høje energibehov i sit datacenter, hvilket især i tider med stigende energiomkostninger og behovet for at reducere CO2-udledningen er vigtigt. Planlægning, konstruktion og drift blev udført på grundlag af DIN EN 50600, som foreskriver implementering af et system til energistyring. Sammen med Congiv GmbH har Audi udviklet et skræddersyet energistyringssystem (EMS) for at reducere det høje energibehov og de høje omkostninger i datacentre og beskytte miljøet. EMS'en registrerer, konsoliderer, visualiserer og analyserer alle energirelaterede værdier.

Der registreres omkring 60 elektriske værdier pr. måler, f.eks. strøm, spænding, aktiv, reaktiv og skineffekt, energi (kWh) og effektfaktor (cosPhi). De fire trefasemålere, der er installeret i en udgangskasse, indsamler [...] op til 240 måleværdier.

Christian Kraus - AUDI AG,
Portrætbillede af Christian Kraus

Billedkilde: Audi Mediacenter

Fire energimålere i udgangskassen over serverracks

MID-certificerede energimålere fra EEM-EM377-serien bruges til at måle aktiv effekt i net på op til 500V/80A (Billedkilde: Audi Mediacenter)

Løsning Kommunikative energimålere til effektiv energistyring

Phoenix Contact leverer 1.200 energimålere (EEM-EM377) til datacentret, som overvåger og kontrollerer energieffektiviteten. Disse målere er kompakte, nemme at konfigurere og måler forskellige elektriske værdier. Et strømskinnesystem forbinder servere, lager- og netværkskomponenter, hvor EEM-EM377 sender data til EMS'en via Ethernet. Moderne IoT-gateways baseret på Industrial Raspberry Pi muliggør tilslutning og styring af målerdata, som behandles og overvåges i realtid. Disse data hjælper Audi med at optimere energiforbruget og forbedre energieffektiviteten, hvilket er et skridt i retning af All Electric Society, en fremtid med omfattende elektrificering og bæredygtig energiforsyning.

Download
Komplet referencerapport

Vil du gerne vide mere om implementering af et energieffektivt datacenter? Læs mere om de foranstaltninger og løsninger, som Audi anvender. Lad dig inspirere af, hvordan du også kan få gavn af disse teknologier.

Download nu
Referencerapport: Energimålere på IN-campus

Resultat

EMpro-enhederne fra Phoenix Contact tilbyder enkel integration i eksisterende systemer og muliggør effektiv udnyttelse af de registrerede data. Energimålerne EEM-EM377 forsyner AUDI AG med de nødvendige data. Deres analyse viser, hvilke greb der kan bruges til at forbedre energieffektiviteten yderligere. At reducere energiforbruget i datacentre er et yderligere skridt i retning af All Electric Society. Den beskriver en verden, hvor bæredygtig energi er tilgængelig i tilstrækkelige mængder og til en rimelig pris. Phoenix Contact gør det muligt for industrier at nå dette mål med sine produkter, løsninger og tjenester.