Gratis webinar om cyber security - EU's NIS2 direktiv bliver national lov. Er du klar?
Gratis webinar om functional safety - bliv klædt på til design af din sikkerhedsfunktion.
Overspændingsbeskyttelse, strømforsyning, komponentbeskyttelse og energiovervågning sikrer høj rådighed for systemet - vi kalder det Power Reliability. Download whitepaper!
Serum Institute of India i Pune er en af verdens største vaccineproducenter. Der produceres omkring 1,5 mia. doser vaccine hvert år, som sælges over hele verden.
Virksomheden blev grundlagt i 1966 af Dr. Cyrus Poonawalla med det formål at producere livsvigtige immunbiologiske præparater, som indtil da var en mangelvare i Indien og blev importeret til høje priser.
Udfordring
Digitalisering og forbedring af bæredygtighed
Bæredygtighed og digitalisering i Brownfield er afgørende. Fokus er på at optimere forbruget på fabrikker og reducere CO2-fodaftrykket fra eksisterende anlæg eller nybyggeri. Sideløbende med udfordringerne giver digitaliseringen også muligheder for at øge effektiviteten og konkurrenceevnen. Digitalisering er nøglen til bæredygtig produktion baseret på data. Disse data indsamles og analyseres. Det giver maksimal gennemsigtighed i forhold til forbrug og processer. Disse oplysninger kan bruges til at udvikle foranstaltninger til at minimere forbruget og optimere processerne.
I første skridt registreres, gemmes og visualiseres mere end 300 maskiner og processer med henblik på tilslutning til SCADA-systemet. Det er sådan, data bevares. En række forskellige kommunikationsprotokoller og forbindelsen mellem OT og IT var udfordringerne i projektet. Data Collection Box blev brugt til at indsamle de nødvendige data fra de eksisterende anlæg uden at bringe certificeringer eller igangværende drift i fare.
Løsning
Åbenheden i PLCnext Technology gør det nemt at forbinde OT og IT sikkert og at betjene forskellige grænseflader. Nu kan vi ikke bare producere mere effektivt og dermed mere bæredygtigt, men også beskytte vores IP.
For at kunne overholde de lovede vaccineleverancer og undgå dyre, ressourcekrævende nedetider er det vigtigt at undgå nedetid for enhver pris. Procesgennemsigtighed og registrering af afvigelser hjælper med at genkende og eliminere nye defekter, f.eks. på grund af materialetræthed, før de overhovedet opstår.
Den fuldstændige gennemsigtighed i processer og forbrug fungerer også som en nøgle til større bæredygtighed, da virksomheden nu har et bedre overblik over ressourceeffektiviteten takket være datatransparensen og derfor kan foretage optimeringer med hensyn til bæredygtighedsbalancen.
Det sikrer ensartet kvalitet, høj proceseffektivitet og sparer værdifulde ressourcer.
Ud over dataregistrering og -behandling kunne vi imponere med vores omfattende ekspertise inden for cybersikkerhed og certificering i overensstemmelse med IEC 62443. Her på Serum Institute of India har vi opnået sikkerhedsniveau 2, hvilket var ekstremt vigtigt for medicinalvirksomheden, for eksempel for at beskytte formuleringer og vaccineproduktionsprocesser mod uautoriseret adgang.
Dine fordele
Øg produktiviteten: Indsaml, gem og visualisér procesdata
Optimering gennem brug af kunstig intelligens og maskinel læring
Forbedring af bæredygtighed ved hjælp af datatransparens
360° cybersikkerhed i overensstemmelse med IEC 62443
Reduktion af konstruktionstiden med 60 % takket være den prækonfigurerede Data Collection Box-løsning
Du er velkommen til at kontakte os. Vi rådgiver dig og finder den optimale løsning sammen med dig.
Konklusion
Ubegrænset dataudveksling takket være åbne grænseflader
Åbenheden i vores PLCnext Technology var en stor fordel i dette projekt: Det betød, at de mange grænseflader kunne betjenes. Det ville ikke have været muligt med et proprietært system. Som en åben og skalerbar grænseflade normaliserer IIoT-frameworket de meget forskellige data. Det muliggør en oversættelse til kundens eksisterende SCADA-system og forbinder således OT og IT. Ud over dataregistrering og -behandling kunne vi imponere med vores omfattende cybersikkerhedsekspertise og certificering i overensstemmelse med IEC 62443 og opnåede dermed et sikkerhedsniveau 2 fra Serum Institute of India.