Apparattilslutningsteknik til HVAC-anvendelser Smarte enhedstilslutninger letter alle for arbejde – fra installatøren til operatøren

Underetage i en intelligent bygning med en HVAC-anvendelse
Moderne bygning set udefra

Digital 3D-tur om vores tilslutningsløsninger inden for bygningsautomation

Sammen med os kan du gå igennem en fuldautomatiseret bygning. På 3D-turen oplever du, hvordan tilslutninger og huse udlever deres fordele til gavn for dig.

Dine fordele

  • Smart netkobling: Kommunikation mellem enheder takket være passende tilslutninger til IP-baserede protokoller som BACnet IP, Modbus/TCP, REST og MQTT
  • Omfattende produktprogram: Tilslutningsteknik og elektronikhuse til enheder inden for bygningsautomation
  • Overgår standarden: Individuelle designtyper til intelligente enheder i teknisk bygningsudstyr
  • Fremragende serviceydelser: Kompetent rådgivning og Design-in support for hurtige forbindelsesløsninger
Enhedsanlæg i en HVAC-anvendelse i underetagen af en bygning

Samling i netværk af opvarmnings-, klima- og ventilationsteknik på en nem måde Få fordelen af stabile forbindelser – fra fieldkomponenten til bygningsmanagementsystemet

Stigende funktionskrav til energieffektivitet øger forventningen til løsninger inden for regulering, styring og ekvipering med varme-, ventilations- og klimaanlæg (HVAC). Som en del af det tekniske bygningsudstyr har disse en enorm indflydelse på funktionalitet, økonomi og velbefindende. Printkorttilslutninger og elektronikhuse fra Phoenix Contact garanterer sikker overførsel af signaler, data og effekt samt en pålidelig procesautomation.

Da klimaanlæggene i stigende grad indgår i netværk, er det vigtigt, at teknologien ikke bliver for krævende for installatører og operatører. Således kan fejl undgås under installationen, og vedligeholdelse kan garanteres at være nem for operatøren i løbet af levetiden.

Løsninger til opvarmning, ventilation og aircondition (HVAC)


Aktuatordrevtilslutning

Kompakte printkorttilslutninger til aktuatordrev

Tilslutninger til aktuatordrev Løsninger ved trange pladsforhold

De kompakte konstruktioner af COMBICON-printklemmer er særligt velegnede til de trange pladsforhold i aktuatordrev med højere kapslingsklasser. Overblik over fordelene ved de kompakte printkorttilslutninger i COMBICON-produktprogrammet i serien SPTA-THR 1,5:

  • Tidsbesparende Push-in-tilslutning uden værktøj
  • Intuitiv betjening takket være betjeningstaster i definerede farver
  • Skæv tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet
Applikation med kanalsensortilslutning

Todelt printkortstik med Push-in tilslutningsteknik til kanalsensorer

Kanalsensortilslutninger Løsninger til svært tilgængelige enheder

COMBICON-printkortstik i serien PTS 1,5/..-PH-5,0 er den ideelle løsning til svært tilgængelige anvendelser. Overblik over fordelene ved printkortstik med Push-in tilslutning:

  • Tidsbesparende Push-in-tilslutning uden værktøj
  • Defineret kontaktkraft garanterer en langtidsstabil kontaktering
  • Størst muligt klemmested ved reduceret komponentstørrelse
Printkortstik med Push-in tilslutning til rumbetjeningsenheder

Printkortstik med Push-in tilslutning til rumbetjeningsenheder

Tilslutninger til rumbetjeningsenheder Løsninger til todelte huse

COMBICON-printkortstik i serien PTS 1,5/..-PH-5,0 CLIP med Push-in tilslutning tilbyder ideelle løsninger til todelte elektronikhuse. Overblik over fordelene:

  • Velegnet til todelte elektronikhuse
  • Tidsbesparende Push-in-tilslutning uden værktøj
  • Størst muligt klemmested ved reduceret komponentstørrelse
Printklemmer til blænddrevtilslutning

Printklemmer til blænddrevtilslutning

Tilslutninger til blænddrev Løsninger til en længere levetid

COMBICON-printklemmer i serien SPT(A)-THR 1,5 muliggør med sin udmærkede kvalitet ideelle løsninger til længere holdbarhed i blænddrev. Ud over den tidsbesparende Push-in tilslutning er der følgende fordele:

  • Intuitiv betjening takket være betjeningstaster i definerede farver
  • Skæv tilslutning gør det muligt at placere flere rækker på printkortet
  • Udviklet til integrering i SMT-loddeprocessen
Board-to-board-tilslutningsstik til tilstedeværelsessensorer

Board-to-board-tilslutningsstik til tilstedeværelsessensorer

Tilslutninger til tilstedeværelsessensorer Mere komfort på meget lidt plads

Board-to-board-stik i serien FINEPITCH byder på smarte løsninger til mere komfort ved trange pladsforhold i tilslutningsområdet. Overblik over fordelene:

  • Høj grad af frihed takket være forskellige delinger, poltal og kontruktioner
  • Positioneringstapper på undersiden til pålidelige mekaniske og elektriske forbindelser
  • Koplanaritet, bælte- eller magasinemballage samt Pick-and-Place-pad muliggør automatiseret reflow-lodning

Ideelt egnet til talrige anvendelser i primæranlæg Vores produktprogram giver løsninger til mange typer applikationer. Det omfatter bl.a.:

Flowmåler
HMI
Motorer og anlæg
Single Pair Ethernet
Styringer
Automatiseringskomponenter
Installationsstik
GRATIS VAREPRØVE
Test enhedstilslutninger til bygningsautomation

Vil du gerne afprøve apparattilslutningsteknik til smarte bygninger? Vælg forskellige vareprøver, og bestil din personlige vareprøvepakke med det samme. Du får kompetent rådgivning vedr. målrettet anvendelse i din applikation. Hav venligst forståelse for, at vi kun sender disse kvalitetsvareprøver til firmakontakter.

Bestil gratis vareprøver
En automatiseret bygning set indefra

Referencer


Controller til rumautomation

Elektronikhuse til bygningsautomation

Et fronttilslutningshus til smarte bygninger: Neuberger Gebäudeautomation GmbH bruger elektronikhuset ME-IO til deres rumautomationssystem Open.Room. Sammen med Phoenix Contact tilpassede Neuberger huset til de specielle funktionskrav.

Elektronikhus til optagelsesenhed til temperaturer og energi (Energy Controller)

Modulært huskoncept med DIN-skinne busforbinder

Funktionel indpakning til en optagelsesenhed til temperaturer og energi: Scheidl GmbH bruger BC-elektronikhuset fra Phoenix Contact til sin energistyring. Den 16-polede DIN-skinne busforbinder var nøglen til apparatudviklingen.