Lyn- og overspændingsbeskyttelse til baneinfrastruktur
Du kan finde flere oplysninger om lyn- og overspændingsbeskyttelsesenheder og egnede testapparater til signalteknik nedenfor. Vores jernbaneeksperter rådgiver dig gerne.
CLIXTRAB Beskyttelsesenhed til signal- og dataledninger
Produktfamilien CLIXTRAB er udviklet til at beskytte signaltekniske anlæg med øgede sikkerhedstekniske funktionskrav. Den består af Push‑in-klemmer og det tilhørende overspændingsbeskyttelsesstik. Takket være den integrerede skillekniv og det standardiserede tilbehør kan du med CLIXTRAB udføre en lang række måle- og prøvningsopgaver på dine anlæg og signalkabler. CLIXTRAB beskytter den følsomme signalsystemselektronik uden negativ indvirkning på signalkredsene. Dermed opfylder den forudsætningen om også at kunne anvendes i sikkerhedsrelevante anlæg. Med den effektive beskyttelseskobling med integreret overbelastningsbeskyttelse opnås en særlig høj anlægsoppetid v.h.a. CLIXTRAB. Ved overbelastning følger en lokal visning. Derudover kan der anvendes et fjernmeldesæt til statusaflæsning, som udlæser en fejlmeddelelse via en potentialfri kontakt. CLIXTRAB opfylder internationale standarder og retningslinjer, som f.eks. Deutsche Bahn RIL 819.0808.
Overspændingsbeskyttelsesenheder til energiforsyningen
En høj tilgængelighed for infrastrukturen kræver ikke kun overspændingsbeskyttelsesenheder til signal- og dataledninger, men også beskyttelsesenheder til energiforsyningen. Ved valg af den rigtige overspændingsbeskyttelsesenhed skal der tages hensyn til en lang række jernbanespecifikke faktorer. Forskellige spændingsniveauer og frekvenser skal inddrages i betragtningerne, da forsyning kan ske fra det offentlige net, via banestrøm eller også via nødforsyningsanlæg. Derudover skal der også tages behørigt højde for påvirkningsspændinger forårsaget af driftsbetingede returstrømme.