Solar Tracking Øg udbyttet fra dit solcelleanlæg, idet du specifikt sporer modulerne.
Udfordring
Solarmodulerne er altid optimalt rettet mod solen
Maksimalt udbytte
Udbyttet fra solarmoduler kan optimeres med sporingssystemer med en eller to akser. Ved præcis tracking orienteres modulerne sådan mod solen, at solstrålen altid rammer solcellerne lodret. På den måde garanteres en optimal elproduktion. Her er den kontinuerlige overvågning af anlæggets status af afgørende betydning.
Virkemåden er meget mere kompleks her end i faste installationer. Derfor er det nødvendigt med større investeringer. Det er ikke kun nødvendigt at følge solen, men også at sikre sikkerheden under høje vindbelastninger og ekstreme vejrforhold. Phoenix Contact sikrer pålidelig drift af PV-sporingssystemer med sine automatiseringsløsninger og sikrer udbyttet på lang sigt. Med soft- og hardware fra Phoenix Contact kan du etablere et effektivt og pålideligt overvågningssystem til din Solar Tracking-park.
Løsning
Styringer til nøjagtig orientering af fotovoltaiske trackere
Motorregulering
PLCnext Control AXC F 2152 til Axioline I/O-systemet er hurtig, robust og optimalt egnet til styring af sporingssystemer. Trinmotordrivere og frekvensomformere kan integreres i PLCnext-systemet på modulbasis. Til positionsregistrering fås analoge eller inkrementelle indgangskanaler.
Langtidsholdbare motorstartere er yderst velegnede til sporing
Sporing
Til sporing af solcellemoduler har hybrid-motorstarteren fire funktioner: højreløb, venstreløb, motorværn og nødstop.
Denne motorstarter har betydeligt længere levetid end mekaniske kontaktorer, sparer plads og er hurtig at fortråde.
Komplekse funktionsblokke, også til beregning af solens placering
Funktionsmodulbiblioteker
Phoenix Contact tilbyder et omfattende bibliotek med færdige funktionsblokke. Biblioteket indeholder blandt andet komplekse moduler i henhold til DIN/NREL-algoritmer til beregning af solens position. På den måde sikres det, at solcellemoduler på enhver tid af døgnet og på alle årstider altid er indstillet optimalt i forhold til solen og dermed leverer maksimalt udbytte.
Dataindsamling om vindhastighed og vindretning er nødvendig
Vejrdataregistrering
For PV-sporingssystemer er det vigtigt at registrere vindhastigheden og vindretningen. Hvis vindbelastningen er for høj, kan de sporede solcellepaneler flyttes ud af vinden i tide. Det forebygger skader. Vejrstationen registrerer de aktuelle vinddata. Det overfører dataene til et overordnet styringssystem, der griber ind i solcelleparken. De maksimale vindbelastninger afhænger af typen af sporing, rækkeafstanden, den aktuelle positionsvinkel og arealet af PV-trackeren.
Dine fordele
- Optimal motordrevet orientering af solcellemoduler via solfangerberegning
- Hurtig idriftsættelse via webbrowser og funktionsmodulbiblioteker
- Fleksibel fjernadgang til din trackingpark via Ethernet eller via mobiltelefonnettet
Produkter
Har du endnu ikke fundet det rigtige produkt?
Du er velkommen til at kontakte os. Vi rådgiver dig og finder den optimale løsning sammen med dig.