Optimalt udbytte i solcelleparken Falkenberg Sporingen af sol-trackerne sikrer pålidelig systemdrift.

Tracking-park Falkenberg

Kundeprofil


Administrerende direktør Josef Ecker i samtale med Phoenix Contact-medarbejder

Hver sol-tracker har en effekt på 35 kW

Elektro Ecker GmbH Co. KG, der har hovedsæde i Landshut i Bayern, oprettede i 2017 en trackingpark på et forhenværende militærterræn, som firmaet har drevet lige siden. I dag befinder der sig 22 sol-trackere på de bunkere, der tidligere tjente som ammunitionsdepoter. Parkens samlede installerede effekt er 770 kW.

Udfordring


Server-styring i den central styretavle

Via server-styringen kontrolleres de 22 client-styringer på trackerne

Hver tracker omfatter 143 solarmoduler med en nominel effekt på hver 245 W, som orienterer sig efter solens stilling i to akser. En sol-tracker når op på en vægt af 55 t og en effekt på 35 kW.

I begyndelsen blev orienteringen af de enkelte trackere styret af ikke-industriegnede mini-computere Raspberry Pi. Det viste sig dog hurtigt, at denne løsning ikke fungerede pålideligt. Efter kort tids drift gik de endda helt ud. For at holde det udbyttetab, der følger af, at trackerne ikke orienterer sig efter solens stilling, så lavt som muligt, var det nødvendigt hurtigt at finde et egnet alternativ. Elektro Ecker havde i forvejen gjort gode erfaringer med Phoenix Contacts kontrolteknologi i forbindelse med forsyningsreguleringen til solcelleparker. Derfor fik Josef Ecker den idé også at realisere orienteringen af sol-trackere med virksomhedens industrielle controllere.

Løsning


Client-styring ILC 131 ETH

I client-styretavlen benytter Elektro Ecker den modulære kompakte controller ILC 131 ETH

På hver tracker sidder to vekselrettere samt client-styretavlen med den kontrolteknologi, som styringen kræver. Som PLC benytter Elektro Ecker den modulære kompakte controller ILC 131 ETH, som anlæg nemt kan automatiseres med. ILC 131 ETH fungerer som PROFINET-device eller Modbus TCP-client. Den modtager sine kommandoer fra en overordnet server-styring. Det drejer sig her om en Axioline Controller AXC 1050 med en styretavle, der er placeret centralt på området. Styringen er karakteriseret ved at have et robust design med en integreret afbrydelsesfri strømforsyning, så applikationen kan lukkes ned målrettet, samt et EMC-fast hus. Foruden den høje overførselshastighed giver en USB-tilslutning hurtig adgang, f. eks. i diagnoseøjemed.

Det omfattende Solarworx-bibliotek med funktionsblokke til beregning af solstilling og orientering af sol-trackere gjorde, at Josef Ecker og hans team hurtigt kunne programmere den solare applikation. Biblioteket, som også indeholder drivere til dataloggere og grænseflader til vekselrettere, udvides løbende. Da de præprogrammerede funktionsblokke testes udførligt, sikrer de ikke kun en hurtigere projektrealisering, men også en pålidelig anlægsdrift. Server-styringen registrerer den aktuelle vindhastighed via en vindsensor. Er vindbelastningen for høj, sender AXC 1050 en kommando til de underordnede client-styringer om at køre trackerne væk fra vinden.

Ved siden af styretavlen med server-styringen befinder der sig en transformatorstation. Her transformeres vekselspændingerne fra lav- til mellemspændingsniveau. På nettilslutningspunktet, der er placeret uden for trackingparken, tilføres nettet den producerede solenergi. For ikke at overbelaste det lokale strømnet har Elektro Ecker installeret en forsyningsregulator fra Phoenix Contact. Skulle sol-trackerne producere for meget strøm, sørger regulatoren til energiudvindingsanlæg for, at de enkelte vekselrettere lukkes ned. I den forbindelse giver den de nødvendige signaler videre til client-styringen via server-styringen.

Gruppefoto af eksperterne i solenergi
Ihre Experten für Solarenergie
Global Industry Management Renewable Energy
Vi vil gerne støtte dig på din vej mod en bæredygtig energiforsyning.
Solcellepark Falkenberg set oppefra

Optimalt udbytte i solcelleparken Falkenberg takket være sporing med tracker

Konklusion

Som trackingparkens grundlægger er Josef Ecker blevet overbevist om kvaliteterne ved Phoenix Contacts trackingløsning. Den arbejder pålideligt, og der er ikke noget, der "skal købes to gange", som han betoner på den lokale dialekt. Solcellespecialisten kan derfor godt forestille sig at etablere en strømakkumulator i sin park i nær fremtid. Så ville det ikke længere være nødvendigt at nedregulere solcelleanlægget. I stedet for ville den overskydende strøm blive mellemlagret for så at blive tilført senere, når nettet er ikke er så belastet.

Person, der betjener en tablet foran en styretavle

Har du endnu ikke fundet det rigtige produkt?

Du er velkommen til at kontakte os. Vi rådgiver dig og finder den optimale løsning sammen med dig.