Energiforsyning og -fordeling i tunnelen Et stort antal applikationer i tunnelen skal forsynes med energi på en højdisponibel måde. Særligt kritiske delinstallationer som ventilation og belysning skal også fungere i nødsituationer, f.eks. ved alvorlige brande.

Beskyttelsesteknik i tunnelapplikation

Udfordring


Kontrolsituation beskyttelsesenhed i tunnelen

Undgå udfald i tunnelen ved hjælp af højdisponible netbeskyttelsesanordninger

Sørg for en gennemført høj oppetid for dit anlæg, og undgå uplanlagte udfald. Robuste komponenter og redundante netværksstrukturer sørger for en høj oppetid. Phoenix Contact tilbyder dig omfattende beskyttelse på tværs af alle niveauer i energiforsyningen: IT-sikkerhed og krypteret dataoverførsel til kontrolcentre på højere niveau, hærdede forbindelser til energifordelingsnettet og helhedsbeskyttelse på feltniveau. Kommunikationen iht. IEC 60870-5-101/103/104 eller IEC 61850 og de redundante Ethernet-tilslutninger via RSTP/HSR/PRP muliggør en fejlfri paralleldrift.

Løsning


TAP-boks (Tunnel Application Power)
Managed switches til IEC 61850
COMPLETE line energistyretavle
TAP-boks (Tunnel Application Power)

TAP-boksene (Tunnel Application Power) fra Phoenix Contact er specielt udviklet til sikker, ildfast og enkel energifordeling i tunnelen. Med udgangspunkt i hovedfordelingstavlen forsyner TAP-boksen dine individuelle tunnelapplikationer, som f. eks. belysnings- eller evakueringssystemer, med strøm.

Dermed afskærmes kortslutninger, der går i retning af hovedfordelingstavlen. Takket være et meget højt niveau af funktionsvedligeholdelse sikres permanent tilgængelighed i nødsituationer.

Managed switches til IEC 61850

Tunnelkonstruktioner har adskillelige elektriske anlæg, som skal forsynes med energi på en højdisponibel måde. Samtidig er tunnelerne selv storforbrugere i fordelingsnettet.

Phoenix Contact tilbyder specielle netværksswitches til energianlæg, der muliggør overførsel af Gbit til energiproducenternes kontrolcentre i overensstemmelse med IEC 61850 og IEEE 1613.

COMPLETE line energistyretavle

Netfejl kan føre til betydelige skader og farer i tunnelen. Med vores beskyttelses- og styringsenheder kan du beskytte dine anlæg i tunnelen. De kompakte varianter giver en høj funktionstæthed: Beskyttelsesfunktioner, styring af effektkredse, måling af elektriske parametre samt protokolregistrering af hændelser og netværksfejl.

Vi hjælper dig med alt fra netværksanalyse og enhedsinstallation til træning og vedligeholdelse.

Interaktivt Image Map: Højdisponible netværk i tunnelen
Industriroutere til fjernvedligeholdelse og Cyber Security
Vores robuste industriroutere forbinder forskellige netværk via kabel (LAN-router og NAT-router) eller mobiltelefoni (2G/3G/4G/5G) til fjernvedligeholdelse og sikring af dit lokale netværk. Mange produkter indeholder indbyggede VPN- og firewall-funktioner. Med et meget højt sikkerhedsniveau beskytter mGuard-routere mod cyber-angreb og hærværkssoftware.
Få mere at vide
Industriroutere til fjernvedligeholdelse og Cyber Security
Industrial Ethernet Switches
Produktprogrammet for vores Industrial Ethernet Switches omfatter Managed og Unmanaged switches med Gbit, PoE, certificering iht. IEC 61850 og til bæreskinnemontering. Dette giver dig fleksibilitet m.h.t. at oprette kraftfulde og sikre netværk, selv i barske omgivelser: Kobber- og lyslederporte samt redundansfunktioner muliggør en fleksibel netkobling af dine anlæg og en enkel segmentering af dit industrielle netværk.
Få mere at vide
Industrial Ethernet Switches
Beskyttelses- og styreenheder
Vores omfattende produktprogram inden for beskyttelsesteknik muliggør pålidelig nettilgængelighed i spændingsområderne fra 10 kV til 110 kV. Beskyttelses- og styreenhederne kan bl.a. anvendes i enkelt- og dobbeltsamleskinner, stjerneformede, ringformede og fuldmaskede net. Her er anvendelse i isolerede, kompenserede, ufleksible og lavohmsk jordede netværk mulig.
Få mere at vide
Beskyttelses- og styreenheder
Trafikkameraer over en vej

Sikker fjernadgang i tunneldriften

Med meget tilgængelige og sikre netværks- og styringsinfrastrukturer skabes grundlaget for pålidelig tunneldrift. Vi hjælper dig med højtydende produkter til lysledere, kobber og trådløse anvendelser.

Vores løsninger til redundante netværksstrukturer opfylder alle de nødvendige krav til sikkerhed og båndbredde for sikker og uafbrudt adgang fra trafikkontrolrummet. De respektive redundansniveauer muliggør problemfri dataoverførsel til alle tunnelapplikationer. Det betyder, at selv i tilfælde af delvise udfald, f.eks. på grund af defekte enheder eller forbindelser, kan relevante protokoller videresendes i realtid. Vores IEC 62443-certificerede rådgivningstjenester og brugen af moderne krypteringsstandarder sikrer dine data.

Læs vores Whitepaper for at finde ud af, hvordan du kan maksimere sikkerheden ved fjernadgang til dine systemer og beskytte dig selv mod cyberangreb og hærværkssoftware.

Dine fordele

  • Op til 80 % tidsbesparelse ved installation af energifordelingen takket være enkel og hurtig konfektionering
  • Omfattende investeringssikkerhed takket være kompatible produkter i henhold til IEC 61850 og IEEE-netværksstandarderne
  • Produktanvendelse over lang tid, selv under barske miljøforhold, takket være robuste konstruktioner

Kontakt

Kontaktperson: Christophe Steppe
Christophe Steppe
Global Industry Manager Tunnel Infrastructure
Jeg vil med glæde rådgive dig om dine moderniserings- eller udvidelsesprojekter. Nyd godt af vores mangeårige erfaring og vores omfattende udbud af tjenester.

Produkter


Person, der betjener en tablet foran en styretavle

Har du endnu ikke fundet det rigtige produkt?

Du er velkommen til at kontakte os. Vi rådgiver dig og finder den optimale løsning sammen med dig.