Til integrering af tunnelløsningerne byder funktionsblokkene i biblioteket på forskellige teknologier såsom PROFINET, Modbus eller OPC UA. Uanset teknologien bliver alle tilstande i tunnelen således registreret og styret pålideligt via en PLCnext Control.
Gennem kontinuerlig videreudvikling af Tunnel Functions-biblioteket stiger antallet af tilslutningsmuligheder for biblioteket hele tiden.
Tunneltilslutning til kontrolrummet Overvåg og styr dine tunneler bekvemt fra dit eksisterende trafikstyringssystem. Øg energieffektiviteten og sikkerheden i din tunnel med vores løsninger.
Udfordring
Individuelle projektkrav
Projektkravene til effektiv styring og overvågning af tunneler varierer meget rundt omkring i verden. For at kunne yde assistance så hurtigt som muligt i tilfælde af ulykker, brande eller tekniske fejl, støtter det at registrere sensordata som temperaturer eller luftkvalitet i tunnelen og videoovervågning af trafikstrømmen i kontrolrummet.
Alt efter type og størrelse har tunneler deres egne kontrolfaciliteter med forbindelse til kontrolcentre på et højere niveau. Takket være de tilgængelige tunneldata kan sikkerheden øges og driften optimeres. Imidlertid er det i projekterne ofte en udfordring at integrere data i det eksisterende styringssystem.
Løsning
Nem integrering af anlæg i eksisterende styringssystemer
Løsninger til forebyggende vedligeholdelse, højt integrerede trafikkoncepter og energieffektiv tunneldrift kræver pålidelig datakommunikation og automatisering.
Det specialudviklede softwarebibliotek Tunnel Functions er baseret på PLCnext Technology-økosystemet og udvider kontrolteknologien med funktioner specifikt til tunnelindustrien. De programmerede funktionsblokke forenkler tilslutningen af vores tunnelløsninger til dit eksisterende styringssystem. Således kan du overvåge og styre f.eks. løsninger til tunnelbelysning eller tunnelevakuering når som helst og hvor som helst.
Sikker fjernadgang
For centralt at styre og kontrollere tunnelstrukturer som en del af et trafiksystem er adgang fra kontrolcentre på højere niveau nødvendig. Hertil er det nødvendigt med en sikker, pålidelig og fejlfri forbindelse.
Vores komponenter til sikker fjernadgang muliggør en særlig sikker dataoverførsel via VPN-tunneler. Sikkerheden for dine data er garanteret takket være brugen af moderne krypteringsstandarder og IEC 62443-certificeringen.
Dine fordele
-
Effektiv engineering takket være præfabrikerede funktionsblokke, også ved en høj grad af systemkompleksitet
-
Tilslutning til alle gængse styringssystemer takket være åbenhed over for velprøvede og moderne grænseflader
-
Forenklet webvisualisering takket være tilgængelige visualiseringsobjekter
-
Testede softwarefunktioner med dokumentation og anvendelseseksempler
Et overblik over løsningen
Phoenix Contact tilbyder dig omfattende visualiseringsmuligheder i forskellige softwarebiblioteker til betjening og overvågning af komplekse tekniske processer i tunnelen. Præfabrikerede visualiseringsobjekter og sideskabeloner letter her oprettelsen af procesbilleder for dit tunnelanlæg. Komplekse funktioner kan hurtigt vises ved at kombinere funktionsblokke og de tilhørende visualiseringsobjekter. Anlægsvisualiseringen kan finde sted lokalt på applikationen, i tunnelkontrolrummet eller i det overordnede kontrolcenter.
Systemintegratorer sikrer dit anlægs tilgængelighed med en certificeret funktionsmåde, der er tilpasset tunnelbranchen. Tunnel Functions giver dig mulighed for hurtig og enkel engineering. Regulering og styring udføres med præfabrikerede funktionsblokke.
Med sit modulære funktionsblokkoncept er Tunnel Functions designet til fleksibel brug. Takket være det store omfang af funktionsmoduler kan du effektivt og nemt implementere dine egne koncepter.
Kontakt
Produkter
Har du endnu ikke fundet det rigtige produkt?
Du er velkommen til at kontakte os. Vi rådgiver dig og finder den optimale løsning sammen med dig.