Evakueringsstyringssystemer til tunneler Nødsystemer øger sikkerheden i tunnelen med fleksible belysningsscenarier med høj tilgængelighed.

Tunnel med evakueringsstyringssystem

Udfordring


Nødudgang i tunnelen

Gør det lettere at redde sig selv

Tunneler er lukkede rum, som kræver nødbelysning for at kunne evakuere folk i tilfælde af en uheldig hændelse. Der er brug for overvågnings- og sikkerhedsudstyr til at lede folk hurtigt ud i tilfælde af ulykker eller brande. Intelligent styrede LED-signalsystemer reagerer fleksibelt i tilfælde af en ulykke og kan redde liv.

Løsning


Nødudgang i tunnelen

Intelligent tunnelevakuering

Kunne du tænke dig at optimere dit eksisterende tunnelsystem sikkerhedsmæssigt eller udstyre en ny tunnel med moderne sikkerhedsteknologi? Tunnel Evacuation Guidance-løsningen, et intelligent evakueringssystem, garanterer et højt niveau af tunnelsikkerhed.

Takket være brugen af ​​energieffektiv LED-lysteknologi er evakueringssystemet ikke kun økonomisk, men lyser også i tilfælde af strømsvigt i tunnelen. Systemet parametreres og idriftsættes hurtigt og nemt via webvisualisering med en PLCnext Control, PLC'en til PLCnext Technology.

Til sikring af effektiv tunnelsikkerhedsstyring med forebyggende vedligeholdelse har du adgang til realtidsdata fra systemet, når som helst og hvor som helst.

Et overblik over vores løsning

Topologi for det helhedsorienterede tunnelevakueringssystem

Dine fordele

  • Pålidelig styring, overvågning og kontrol takket være overlejret tunnelstyringssystem

  • Reducerede installationsomkostninger takket være kundetilpassede kabelkoncepter og produkter

  • Individuel tilpasning til enhver tunnellængde

  • Enkel konfigurering og idriftsættelse uden programmeringsarbejde

Tilslutningen af ​​en dynamisk evakueringsføring i tunneler redder menneskeliv i en nødsituation. Evakueringsføringssystemet fra Phoenix Contact reagerer intelligent og fleksibelt i tilfælde af en ulykke. Lad os arbejde sammen for at sikre mere tunnelsikkerhed og designe et fremtidssikret nødsystem, skræddersyet til dit tunnelprojekt.

Björn Dotremont - Phoenix Contact GmbH & Co. KG, Applications & Projects Tunnel Infrastructure
Björn Dotremont, Applications & Projects Infrastructure

Højdepunkter i løsningen

LED-lysskinner til evakueringsføring i tunnelen
Evakueringssystem i Eysturoy-tunnelen på Færøerne
Softwareskærme i Tunnel Evacuation Guidance-systemet
LED-lysskinner til evakueringsføring i tunnelen

Til dynamisk evakueringsføring i tunnelen bruges de energibesparende LED-lysskinner, som anbringes i tunnelvæggen i et polycarbonatprofil. LED-gelænderets løbelyseffekt viser trafikanterne den korteste vej til nødudgangen i en nødsituation.

Sigtbarheden af flugtvejsmarkeringen garanteres også under røgudvikling i brandtilfælde. De forskellige versioner af LED-lysskinnen giver dig mulighed for at tilpasse den individuelt til enhver tunnellængde.

Evakueringssystem i Eysturoy-tunnelen på Færøerne

Implementér et evakueringssystem, der er individuelt tilpasset dit tunnelanlægs krav. Enten som en permanent oplyst føring til et gelænder eller som et system, der tænder i en nødsituation og evakuerer de berørte til de relevante nødudgange baseret på specifikationerne for tunnelstyringssystemet.

De forskellige versioner af det løbende lys kan tilpasses variabelt. Afhængigt af applikationen udstyrer vi dit tunnelsystem individuelt.

Softwareskærme i Tunnel Evacuation Guidance-systemet

Integrér Tunnel Evacuation Guidance problemfrit i dit overlejrede tunnelstyringssystem. Alle vigtige grænseflader er straks klar til brug. Alarmfunktionen sikrer hurtig evakuering i en nødsituation.

Systemets tilstand kontrolleres konstant af et intelligent netværk og koblingen til de enkelte styreenheder i felten. Eventuelle fejl opdages straks af diagnosefunktionen, og informationen videregives til det tilsluttede tunnelstyringssystem.

To mænd står ved planlægningsskitsen

Alt fra én leverandør

Phoenix Contact tilbyder dig alt fra en enkelt kilde, fra planlægningen af ​​nødsystemet til levering af alle komponenter og idriftsættelse.

Med mange års erfaring inden for automatisering og brug af gennemprøvede teknologier løfter vi også din tunnel til det højeste tekniske niveau – det giver mere tilgængelighed og sikkerhed i tunnelen.

Kontakt

Kontaktperson: Christophe Steppe
Christophe Steppe
Global Industry Manager Tunnel Infrastructure
Jeg vil med glæde hjælpe dig med dine tunnelprojekter.

Produkter


Person, der betjener en tablet foran en styretavle

Har du endnu ikke fundet det rigtige produkt?

Du er velkommen til at kontakte os. Vi rådgiver dig og finder den optimale løsning sammen med dig.