Virtual PLCnext Control: Softwarebaseret styring til den industrielle fremtid
Med Virtual PLCnext Control præsenterer Phoenix Contact en softwarebaseret styringsløsning, der muliggør fleksible automatiseringsfunktioner i virtualiserede IT-miljøer.
Løsningen er fuldt integreret i PLCnext Technology Ecosystem og åbner op for nye muligheder for moderne, skalerbare og ressourcebesparende automatiseringskoncepter uden fysisk styringshardware.
Virtual PLCnext Control er hardware-uafhængig og er baseret på Open Container Initiative (OCI). Det gør det muligt at køre kontrolsoftwaren som en container-applikation i moderne IT-infrastrukturer som Docker eller Hyper-V - på Windows- eller Linux-systemer, lokalt eller i skyen. Denne arkitektur muliggør hurtig udrulning, enkel skalering og en høj grad af fleksibilitet ved integration i eksisterende automatiserings- og IT-landskaber. Den nye løsning vil blive præsenteret for første gang på SPS 2025 i Nürnberg. Her vil Phoenix Contact vise, hvordan Virtual PLCnext Control åbner op for nye frihedsgrader i automatiseringen og bringer styringen direkte ind i IT-verdenen. Besøgende på standen i hal 9-310 kan med egne øjne se fordelene ved den softwarebaserede styring.
"Med Virtual PLCnext Control tager vi styresystemet derhen, hvor der er brug for det i dag: Ind i IT-verdenen," forklarer Andre Brand, Manager Product Management Controls hos Phoenix Contact. "Vores kunder nyder godt af høj skalerbarhed, hurtig implementering og muligheden for at gennemføre automatiseringsprojekter på en fleksibel og ressourcebesparende måde." Den nye løsning understøtter alle velkendte funktioner som f.eks. programmering i IEC 61131-3, integration af højniveausprog, OPC UA, MQTT og brug af apps fra PLCnext Store. Dermed bevares det velkendte udviklingsmiljø - blot uden den fysiske kontrolhardware.
Virtual PLCnext Control er ideel til applikationer inden for industriel digitalisering, hvor konventionel kontrolteknologi når sine grænser - uanset om det er til simuleringer, testmiljøer, distribuerede kontrolkoncepter eller som en del af en edge-arkitektur.