PSR-MM25-1NO-2DO-24DC-SP - Bezpečnostní spínač
2702356

Bezpečnostní spínač k dohledu prostojů bez čidla u tří a jednofázových motorů do SIL 3, kat. 3, jakostní stupeň e, dvoukanálové vyhodnocení remanentního napětí střídavých, trojfázových a stejnosměrných motorů, výměnná svornice push-in, šířka: 12,5 mm

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Dohled 1 a 3fázových motorů se střídavým nebo stejnosměrným proudem
Žádné dodatečné senzory nejsou zapotřebí
Nastavitelná doba zpoždění 0,5 s ... 20 s
Nastavitelný práh sepnutí 50 mV... 500 mV
1 povolovací cesta proudu, 2 digitální výstupy hlášení
Malá šířka pouzdra, jen 12,5 mm
Až do kat. 3/PL e podle EN ISO 13849-1, SIL 3 podle EN IEC 62061