PSR-MM25-1NO-2DO-24DC-SC
-
Bezpečnostní spínač
2702355
Bezpečnostní spínač k dohledu prostojů bez čidla u tří a jednofázových motorů do SIL 3, kat. 3, jakostní stupeň e, dvoukanálové vyhodnocení remanentního napětí střídavých, trojfázových a stejnosměrných motorů, výměnná šroubová svornice, šířka: 12,5 mm
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
Návod na použití | |
Návod na použití | Pouze pro průmyslové použití |
Typ produktu | Bezpečnostní rozvaděč |
aplikace | Dohled prostojů |
Ovládání | 2kanálový |
Izolační vlastnosti | |
Kategorie přepětí | III |
Stupeň znečištění | 2 |
Doby | |
Typická doba odezvy při Us | < 1 s |
Reakční doba | typ. 20 ms (při vstupní frekvenci 50 Hz) |
Rozsah doby zpoždění | 0,5 s ... 20 s ±1 % (K1, K2 možnost parametrizace) |
Jmenovitý provozní režim | 100 % ED |
Rozhraní | bez senzoru |
Izolační pevnost | 250 V AC |
400 V AC u dělicích tras mezi (L1/L2/L3) a zbývajícími cestami proudu | |
690 V AC (u dělicích tras v L1/L2/L3) | |
Zatěžovací rázové napětí / izolace | Základní izolace 4 kV: mezi všemi cestami proudu a pouzdrem Základní izolace 8 kV: mezi L1 a L2 mezi L1 a L3 mezi L2 a L3 |
Bezpečné oddělení, zesílená izolace 6 kV: mezi A1/A2 a 13/14 mezi MO/FO a 13/14 Bezpečné oddělení, zesílená izolace 8 kV: mezi L1/L2/L3 a A1/A2 mezi L1/L2/L3 a MO/FO mezi L1/L2/L3 a 13/14 |
|
Napájení | |
Název | A1/A2 |
Napájecí napětí jmenovitého řídicího proudového obvodu US | 20,4 V DC ... 26,4 V DC |
Napájecí napětí jmenovitého řídicího proudového obvodu US | 24 V DC -15 % / +10 % |
Jmenovitý napájecí proud IS | typ. 50 mA |
Příkon na US | typ. 1,2 W |
Zapínací proud | 5,6 A (Δt = 400 µs při Us) |
Doba filtrování | 1 ms (na A1 při poklesech napětí u Us) |
Ochranné spínání | Přepěťová ochrana; Supresorová dioda |
Ochrana proti přepólování |
Měření | |
Název vstupu | L1, L2, L3 |
Počet vstupů | 3 |
Vstupní signál napětí | max. 690 V AC/DC |
Mezní frekvence | max. 3 kHz (u napětí > 2 VRMS) |
Příkon | max. 0,35 mA |
Relé: Povolovací trasa proudu (13/14) | |
Popis výstupu | bezpečnostní spínací kontakty |
Počet výstupů | 1 (bez časové prodlevy) |
Provedení kontaktů | 1 trasa povolení proudu |
Materiál kontaktu | AgSnO2 |
Spínací napětí | min. 24 V AC/DC |
max. 250 V AC/DC | |
Spínací výkon | min. 72 mW |
Zapínací proud | min. 3 mA |
max. 5 A | |
Mezní trvalý proud | 5 A |
Kvadr. součtový proud | 25 A2 (Respektujte snížení výkonu) |
Spínací frekvence | max. 0,1 Hz |
Životnost mechanická | 10x 106 počet sepnutí |
Výstupní zabezpečení | 5 A gL/gG |
Hlášení: M0, F0 | |
Počet výstupů | 2 (digitální, PNP) |
Napětí | 23 V DC (US - 1 V) |
Proud | max. 100 mA |
zapínací proud maximální | 500 mA |
Ochrana při zkratu | ano |
Technologie připojení | |
výměnný | ano |
Připojení vodiče | |
Typ připojení | Šroubové připojení |
Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče s plastovou objímkou | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče bez plastové objímky | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Průřez vodiče AWG | 24 ... 12 |
Délka odizolování | 7 mm |
Závit šroubu | M3 |
Utahovací moment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Ukazatel stavu | 4 x LED Bi-Colour |
Šířka | 12,5 mm |
Výška | 112,2 mm |
Hloubka | 114,5 mm |
Barva (Pouzdro) | žlutá (RAL 1018) |
Materiál pouzdra | PA |
Bezpečnostně technické údaje | |
Kategorie zastavení | 0 |
Bezpečnostně technické údaje: EN ISO 13849 | |
Kategorie | 3 |
Performance Level (PL) | e (4 A DC13; 5 A AC15; 17520 spínacích cyklů za rok) |
Bezpečnostně technické údaje: IEC 61508 - High-Demand | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 (4 A DC13; 5 A AC15; 17520 spínacích cyklů za rok) |
Bezpečnostně technické údaje: EN IEC 62061 | |
Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
Okolní podmínky | |
Druh ochrany | IP20 |
Krytí Místo vestavení minimální | IP54 |
Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 55 °C (Respektujte snížení výkonu) |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
Výška nasazení | max. 2000 m (přes NN) |
Max. přípustná vlhkost vzduchu (skladování/doprava) | 75 % (v průměru, 85 % občasně, bez orosení) |
Max. příp. vzdušná vlhkost (provoz) | 75 % (v průměru, 85 % občasně, bez orosení) |
Šok | 15g |
Vibrace (provozní) | 10 Hz ... 150 Hz, amplituda 0,15 mm, 2g |
CE | |
Označení | CE shoda |
Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
Montážní pokyny | viz zátěžová křivka |
Montážní poloha | vertikálně nebo horizontálně |
Objednací číslo | 2702355 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Prodejní kód | DNA |
Kód výrobku | DNA241 |
GTIN | 4055626133201 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 150 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 152,5 g |
Číslo celní sazby | 90328900 |
Země původu | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27371811 |
ECLASS-15.0 | 27371811 |
ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001448 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122300 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
-
C-RCI 2,5/M4 - Kulaté kabelové oko 3240023
-
C-RCI 2,5/M6 - Kulaté kabelové oko 3240025
-
C-RCI 2,5/M8 - Kulaté kabelové oko 3240026
-
C-RC 2,5/M3,5 DIN - Kulaté kabelové oko 3240077
-
C-RC 2,5/M5 DIN - Kulaté kabelové oko 3240079
-
C-RC 2,5/M6 DIN - Kulaté kabelové oko 3240080
-
C-RC 2,5/M8 DIN - Kulaté kabelové oko 3240081
-
C-RC 2,5/M10 DIN - Kulaté kabelové oko 3240082
-
CRIMPFOX 6 - Lisovací kleště 1212034
Vaše výhody
Dohled 1 a 3fázových motorů se střídavým nebo stejnosměrným proudem
Žádné dodatečné senzory nejsou zapotřebí
Nastavitelná doba zpoždění 0,5 s ... 20 s
Nastavitelný práh sepnutí 50 mV... 500 mV
1 povolovací cesta proudu, 2 digitální výstupy hlášení
Malá šířka pouzdra, jen 12,5 mm
Až do kat. 3/PL e podle EN ISO 13849-1, SIL 3 podle EN IEC 62061
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno