Společnost Phoenix Contact plánuje rozsáhlý investiční program střednědobého až dlouhodobého růstu

14.11.2023
Ulrich Leidecker přednáší na veletrhu automatizace PLC v Norimberku

Na tiskové konferenci na veletrhu automatizace PLC v Norimberku mluvil Ulrich Leidecker, výkonný provozní ředitel společnosti Phoenix Contact, o ekonomickém vývoji společnosti, který se po dvou letech nadprůměrného růstu vyznačuje od druhého čtvrtletí roku 2023 výrazným poklesem příchozích zakázek. Aktuálně to vypadá, že společnost Phoenix Contact uzavře finanční rok 2023 s meziročním poklesem tržeb něco málo přes dvě procenta a celkovými tržbami ve výši 3,5 miliardy euro.

„Pokud se podíváme na vývoj v posledních letech od roku 2019 do současnosti, bylo dosaženo průměrného meziročního růstu 9,1 %. Současný ekonomický vývoj tedy není strukturálním problémem. Produkty a řešení společnosti Phoenix Contact se používají zejména pro elektrifikaci a automatizaci, tedy oblasti, do kterých se bude investovat i v budoucnosti.“ Pokles poptávky, který je způsoben příliš vysokými zásobami v mnoha částech celého hodnotového řetězce, se týká všech světových regionů. Týká se to zejména Asie – jednotlivé země v Evropě prozatím stále vykazují růst. Počet zaměstnanců se téměř nezvyšuje a zůstává pod hranicí 22 000.

I přes příchod ekonomického poklesu v druhé polovině roku 2023 zdůraznil Leidecker výjimečnost tohoto roku pro společnost Phoenix Contact: „Bylo nám potěšením a ctí oslavit 100. výročí s našimi zaměstnanci a zákazníky po celém světě. Společně jsme za těch 100 let dosáhli mnoha úspěchů a přes růst a další vývoj jsme zůstali věrní hodnotám a kultuře našeho rodinného podniku.“

Jednatelé a akcionáři využili četné události, rodinné dny a akce pro zaměstnance jako příležitost poděkovat zaměstnancům za jejich mimořádnou oddanost a nasazení, které umožnily společnosti rozvinout se do dnešní podoby. „Také jsme zdůraznili a zintenzivnili naši partnerskou spolupráci s našimi zákazníky tím, že jsme s nimi sdíleli výjimečné okamžiky při událostech. Koneckonců právě s našimi zákazníky a obchodními partnery prosazujeme řešení pro energetický přechod, který je základním kamenem udržitelného světa.“ Proto byla pozornost věnována také globálním projektům udržitelnosti, které probíhaly v roce 2023 společně s partnery a globálními dceřinými společnostmi.

Více informací o investičním programu a opatřeních pro udržitelnost a účinnost, a to jak v nové budově 60, tak v současných budovách, najdete v prohlášení, které je k dispozici ke stažení v pravém sloupci.

Kontakt s médii
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications