Bezplatné odborné přednášky: „Moje výroba – Inteligentní – Bezpečná – Viditelná“

21.05.2024
Chytrá a bezpečná výroba

Prodloužení životnosti osvědčených strojů a jejich propojení do sítě může zajistit transparentnost dat a vést k vyšší efektivitě. Turné Roadshow 2024 společnosti Phoenix Contact nabízí bezplatné přednášky odborníků na deseti různých místech v Německu, které vám poskytnou cenné informace a inspiraci pro vaši vlastní výrobu.

Cílem každého provozovatele strojů a systémů je maximální dostupnost a zvyšování efektivity. Předpisy jsou zde často vnímány jako překážka, ačkoli zároveň otevírají možnosti pro zvýšení efektivity výroby. Stroje a systémy, které se používají již mnoho let, by se často měly provozovat i po uplynutí jejich běžné životnosti, protože se jejich používání osvědčilo a je nadále hospodárné. Jejich přizpůsobení modernějšímu výrobnímu prostředí je přitom jen jednou z výzev, které musí ředitelé závodů a vedoucí výroby zvládnout. Dalším úkolem je záznam strojových dat ze starších systémů a jejich transparentní provedení, stejně jako kombinovaná analýza těchto a dalších dat. Dále se k tomu přidružují stále naléhavější požadavky na větší udržitelnost a lepší ekologickou bilanci výroby. Jak tedy lze „dovybavit“ inteligentní továrnu a co je přitom třeba vzít v úvahu? Na tyto otázky odpovídá turné Roadshow společnosti Phoenix Contact „Moje výroba – Inteligentní – Bezpečná – Viditelná“, která poskytuje bezplatné doplnění znalostí pro provozovatele strojů a systémů.

Kontakt s médii
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Corporate Communications