Francie vytváří řešení nízkoemisní mobility pro budoucnost

Zaměstnanci používají jízdní kola a elektromobil, aby tak snižovali svoji uhlíkovou stopu.
Tesla na dálničním odpočívadle

Cíl projektu

Francouzská dceřiná společnost se rozhodla podporovat řešení v oblasti nízkoemisní mobility. Podnik proto zakoupil jízdní kola a elektromobil. Tím aktivně motivuje zaměstnance k přehodnocení způsobu cestování a využívání dostupné alternativy.

Milníky

  • Při krátkých cestách používat namísto automobilů jízdní kola.
  • Podpořit změnu myšlení a propagovat ekologicky udržitelný způsob přepravy.

2

Jízdní kola k použití pro zaměstnance

1

Elektromobil

Hned dva klimaticky neutrální nápady

S cílem snížit emise CO₂ vytvořila francouzská dceřiná společnost hned dvě nabídky: zaměstnanci mohou pro určité účely používat jízdní kola a novým členem vozového parku je elektromobil.

Zaměstnanci s jízdními koly před budovou francouzské dceřiné společnosti

Jízdní kola pro přestávku

Jako nabídku ekologicky udržitelného způsobu trávení přestávek mají zaměstnanci k dispozici dvě jízdní kola, která si mohou jednoduše rezervovat. Pokud jsou kola k dispozici, lze je kdykoli použít, ať už se jedná o přestávku na oběd strávenou na čerstvém vzduchu nebo o krátkou cestu za nákupy.

Tesla francouzské dceřiné společnosti skupiny Phoenix Contact

Elektromobil pro vozový park

Francouzská dceřiná společnost postupně vyřazuje svá dieselová a benzinová vozidla ve prospěch hybridních vozidel a elektromobilů. O 50 % méně emisí, o 50 % nižší náklady na energii – to jsou fakta. Aby dceřiná společnost doložila, jak je vozidlo efektivní a současně vhodné pro profesionální i každodenní použití, zúčastnila se s vozidlem Tesla také automobilové soutěže. V rámci osvěty a propagace jízdy s nízkými emisemi bude toto vozidlo využíváno zejména při návštěvách zákazníků.

Image for sustainability development goal number 13
Opatření k ochraně klimatu

Klimatická neutralita ve dvojím pojetí

Snižování emisí CO₂ je stěžejním bodem našeho úsilí. A naším úkolem je doprovázet zaměstnance při realizaci tohoto procesu.

Rémi Roux, Communication Manager

Vaše kontaktní osoba při realizaci tohoto projektu

Rémi Roux
Rémi Roux
Communication Manager

Mohlo by vás také zajímat