Projekt v oblasti udržitelnosti

Dánsko vyráží na závodní dráhu

Udržitelnost a vzdělávání společně v čele startovního pole.
Solární tým DTU Roadrunners

Cíl projektu

Členové týmu Roadrunners z Dánské technické univerzity, kteří v současné době pracují na závodním automobilu poháněném solární energií, jsou těmi, kdo se ujali vedení v mezinárodní soutěži mezi univerzitami. Společnost Phoenix Contact podporuje výzkumnou práci, která má v konečném důsledku zajistit udržitelnost a vzdělávání zaujímající vedoucí místo v závodním poli – tedy v první startovní řadě před zahájením závodu.

Milníky

  • Podpora ochrany klimatu při vzdělávání prostřednictvím sportovních aktivit
  • Podpora vývoje účinných solárních automobilů
  • Představování studentského projektu během akcí pořádaných pro zákazníky

1

Tým pro účinné solární automobily

2

Partner pro vzdělávání a ochranu klimatu

Věda na závodní dráze

Závodní sport je právě tou oblastí, která vždy přináší technické podněty pro široké využití. Spolupráce se studentskou závodní stájí slouží v první řadě k podpoře vědecké práce zaměřené na vývoj účinnějších solárních automobilů. Kromě toho směřuje k jednoznačnému cíli, jímž je současná podpora technického vzdělávání na univerzitě v Lyngby.

Image for sustainability development goal number 13
Opatření k ochraně klimatu

Závodní sport jako hybná síla inovací

Udržitelná použitelnost v celém rozsahu

Automobilové závody pořádané studenty získaly pevné postavení v celosvětové vzdělávací a výzkumné síti. Sportovním způsobem podporují ctižádostivost v oblastech výzkumu a vývoje. Navíc mladým vědcům poskytují jedinečnou příležitost k uplatnění jejich teoretických znalostí v praxi. K tomu patří také mezioborové zkušenosti s prací na projektech, plánováním a týmovou prací.

Finanční a materiální podpora

Dánská pobočka společnosti Phoenix Contact, která sídlí v Hvidovre, tedy na předměstí Kodaně, si dala za cíl zviditelnit svým přičiněním vlastní podnik a především vizi All Electric Society v univerzitním prostředí. Projekt tedy kombinuje opatření k ochraně klimatu s podporou vzdělávání. Konkrétně se jedná o podporu solárního týmu „DTU Roadrunners“ ve formě poskytování řešení a komponent. Totéž platí i pro finanční podporu – ta je poskytována zejména za účelem pokrytí nákladů spojených s cestováním mezi akcemi pořádanými na mezinárodních závodních drahách.

Vaše kontaktní osoba při realizaci tohoto projektu

Bo Gravers Fogt-Nielsen
Bo Gravers Fogt-Nielsen
Generální ředitel, Dánsko

Mohlo by vás také zajímat