Projekt v oblasti udržitelnosti

Portugalsko získává jasný přehled o spotřebě

Ten, kdo chce šetřit energií, musí přesně vědět, kudy protéká proud.
Budova portugalské dceřiné společnosti

Cíle projektu

Díky technologii mikrosenzorů a záznamu naměřených dat již nic nestojí v cestě realizaci účinných opatření, která šetří zdroje a dlouhodobě snižují spotřebu energie. Základem všeho je digitalizace.

Milníky

  • Větší transparentnost díky podrobným údajům o spotřebě energie
  • Podklady pro rozhodování o cíleně vynakládaných investicích
  • Použití inteligentního řídicího systému s funkcemi internetu věcí
  • Plán pro srovnatelné zákaznické projekty

12

měsíců pro dlouhodobá opatření

Bezprostředně vnímatelná digitalizace

Žádné dlouhé vysvětlování, jelikož stačí přímo předvést, jak je třeba postupovat. V portugalské Sintře již po staletí ukazují, co jsou v Portugalsku schopni dokázat. Kulturní krajina Sintry se starobylými paláci je z dobrého důvodu zapsána na seznamu světového dědictví Unesco. Společnost Phoenix Contact, která zde byla založena v roce 2008, patří v tomto kontextu k mladším obyvatelům města - o to více se však angažuje v oblasti udržitelnosti. Totéž platí i v tomto případě: Žádné zbytečné řeči, nýbrž názorné předvádění toho, jak lze pomocí moderní techniky zvyšovat energetickou účinnost.

Ukazujeme trhu, jak lze naše řešení hospodárným způsobem využít k ochraně klimatu.

Carlos Coutinho, Vedoucí marketingu
Image for sustainability development goal number 12
Udržitelná spotřeba a výroba

Sběr dat, získávání informací a odvozování opatření

Přijímání rozhodnutí na základě spolehlivých informací

Ten, kdo chce zlepšit energetickou účinnost ve svém podniku, potřebuje data, z nichž lze získávat informace. Další součást projektu pak spočívala v převedení těchto shromážděných znalostí do informačního systému IoT. Z toho bylo možno odvodit dnešní pozoruhodné vyhodnocování údajů o spotřebě energie za různá časová období. Tím se otevírá cesta k dlouhodobým opatřením zaměřeným na zvyšování efektivity, jelikož lze rozpoznávat trendy v celém rozsahu časové osy. Toto opatření je doprovázeno investicemi do moderního hardwaru, který nahrazuje neefektivní a méně pohodlné systémy. Ze shromážděných údajů lze následně odvodit, které práce souhrnně přinášejí největší užitek v podobě zvýšení efektivity, a to i z hlediska návratnosti investic.

Vaše kontaktní osoba při realizaci tohoto projektu

Carlos Coutinho
Carlos Coutinho
Vedoucí marketingu, Portugalsko

Mohlo by vás také zajímat