Projekt v oblasti udržitelnosti

Čína využívá solární energii

Fotovoltaická ofenziva zajišťující soběstačnost v oblasti elektrické energie.
Fotovoltaické střešní zařízení používané dceřinou společností v Číně

Cíle projektu

V podobě nového fotovoltaického zařízení investuje společnost Phoenix Contact v Číně do soběstačnosti prostřednictvím využívání obnovitelných zdrojů energie. Toto opatření je součástí systému řízení spotřeby energie, jehož cílem je dosažení dalšího snížení emisí CO₂.

Milníky

  • Snížení emisí CO₂
  • Účelné využití volných střešních ploch
  • Větší soběstačnost díky vlastnímu zdroji elektrického proudu

1 MWp

Instalovaný jmenovitý výkon

10000 m²

Fotovoltaická plocha

~ 30 %

Soběstačnost

Investování do solární energie

Tato čísla již sama o sobě vzbuzují pozornost: 10 000 m² střešní plochy, 900 000 kWh jako předpovídaná roční energetická výtěžnost a s tím spojené snížení emisí CO₂ o 860 tun. Společnost Phoenix Contact China investovala značné prostředky do obnovitelných zdrojů energie v návaznosti na celopodnikovou fotovoltaickou iniciativu, jejímž cílem je využít volné střešní plochy pro solární energii.

Ročně ušetříme přibližně 35 000 jüanů na nákladech za elektrickou energii.

Nie Zhengyuan, Elektroinženýr

Ušetřete více prostřednictvím řízení spotřeby energie

To, co se již osvědčilo v ústředí společnosti v Blombergu, se uplatní také v Nanjingu: Lehký systém solárních modulů, které lze přilepit na stávající střešní plášť, aniž by tím došlo k jeho poškození. Za optimálních světelných podmínek dodává nové zařízení přibližně třetinu energie spotřebovávané ve výrobním závodě. Toto opatření má být začátkem budoucího využívání ještě většího množství zelené energie, a to v součinnosti se systémem řízení spotřeby energie.

Další výhoda: zákazníci se mohou přímo na místě seznámit s řešeními, která společnost Phoenix Contact nabízí pro zjednodušení instalace fotovoltaických zařízení, zejména s ohledem technologii elektrického připojení.

Fotovoltaické střešní zařízení v Číně

Vaše kontaktní osoba při realizaci tohoto projektu

Nie Zhengyuan
Nie Zhengyuan
Elektroinženýr, Čína

Mohlo by vás také zajímat