Příběh ·
30.01.2025

Bez potisku: tak jednoduché, tak udržitelné U nových obalů platí, že ze šedé se stala nová barva.

Nepotištěný, jednoduchý, šedý obal z lepenky

Zkrácená verze

Jsou barevné potištěné přepravní obaly stále poplatné své době z hlediska udržitelnosti a ochrany klimatu? Společnost Phoenix Contact si na tuto otázku odpověděla sama a přešla při balení svých výrobků v mezinárodním styku na nepotištěné skládací krabice. Minimalismus přináší hmatatelné úspory, zejména pokud jde o energie, vodu a emise CO₂.

Tiskárna s robotem pro plně automatické lepení přepravních štítků na balíky

V budoucnu bude značka společnosti Phoenix Contact umístěna na přepravní štítky, které se na zásilky nalepí zcela automaticky v logistickém centru

Prohlášení ve prospěch větší udržitelnosti

Ti, kdo se chovají ekologicky, by se měli vyvarovat používání štětce se zelenou barvou. Udržitelnost znamená spíše šetření zdrojů. Méně je v tomto případě více. A v tomto ohledu se barevné potištěné obaly společnosti Phoenix Contact, které se používaly po mnoho desetiletí, stanou součástí historie. Pryč jsou doby, kdy se lepenkové obaly pro mezinárodní přepravu zboží navrhovaly v zeleném odstínu Mai a modrozelené barvě a signální řetězec jako známý symbol způsobu přepravy.

Dva důvody pro přechod na jednodušší způsoby: Udržitelnost a spolehlivost dodávek.

Funkčnost má přednost před barvou

Ze šedé se stala nová barva s novým vzhledem, který je decentně minimalistický, jednotný a moderní. Přechod na novou technologii přitom nemá žádný dopad na technické vlastnosti obalu, rozměry ani na automatizaci procesů. Společnost Phoenix Contact v rámci své vlastní strategie udržitelnosti tím spíše sleduje cíl zlepšení efektivity zdrojů a snížení emisí CO₂. „Nepotištěné obaly jsou vhodné pro recyklaci, protože absence barvy znamená nulovou kontaminaci,“ vysvětluje Christin Schliekerová, projektová manažerka logistiky v hlavním závodě v Blombergu.

Logistická linka pro manipulaci se zásilkami

Nepotištěné obaly usnadňují globální logistické procesy

Lepší globální dostupnost

Kromě toho lze přepravní obaly snáze opakovaně použít mimo společnost Phoenix Contact bez složitého brandingu, což v konečném důsledku snižuje potřebu obalového materiálu.

Z hlediska dostupnosti materiálu jsou nepotištěné skládací krabice rychleji a především lokálně dostupné i při mezinárodní výměně zboží. Christin Schliekerová: „Nemusíme se starat o to, kde a zda vůbec je pro náš materiál v dané zemi k dispozici tiskárna, která dokáže vyrobit barevnou vlnitou lepenku podle našich představ.“

Pracovnice ukazuje vedle sebe barevné a šedé obaly

Že šedé se stala nová barva: „ Z funkčního hlediska se na obalech nic nemění,“ říká Christin Schliekerová.

Udržování obalů v oběhu po delší dobu

A kam se poděla identita značky? Ani po přechodu na nový typ obalu nebudou výrobky společnosti Phoenix Contact odcházet do světa bez loga. Společnost z Východního Vestfálska-Lippe k tomu totiž používá přepravní štítek. Lze jej později snadno přelepit. „Stálo nás to pár slz,“ říká Louisa Sonntagová ze společnosti Logistics Marketing, když se ohlíží zpět.

I v kontextu business-to-business „obal nepředstavuje jen funkčnost, ale také emoci“. Dobrého pocitu a image značky však lze dosáhnout i tím, že obalový materiál přestaneme považovat za odpad. „Chceme, aby obaly zůstaly v oběhu déle, protože je lze znovu použít. Rádi vám na oplátku setřeme malou slzičku,“ říká s mrknutím Louisa Sonntagová.

Shrnutí

Nový design obalu, který se obejde bez nákladného tisku, je vynikajícím příkladem toho, jak lze ve prospěch ochrany klimatu sladit udržitelnost, hospodárnost a bezpečnost dodávek. Pravdou zůstává: Odklon od zavedených designových prvků – tedy korporátního designu – vyžaduje také určitou dávku odvahy a přesvědčivosti. Každý, kdo se chce chovat udržitelně, by si však měl uvědomit, že identita značky vychází z produktů a kompetence služeb, a nikoli z líbivě navrženého obalu.

Autor: Thorsten Sienk

E-mail:

Spojte se s našimi odborníky

„Rádi vám poradíme ohledně All Electric Society a propojení odvětví.“

Další příspěvky