Reference
13.09.2024

Zasévání plodů budoucnosti Jak souvisí společná záliba v technologických inovacích s budoucností zemědělství, se můžete přesvědčit v mlékárně Alztaler Hofmolkerei v jižním Německu.

Dvě osoby před elektrickým traktorem v zelené scenérii

Zkrácená verze

S elektrickým pohonem po polích: Traktor Tadus prakticky ukazuje cestu k budoucnosti bez emisí CO₂. Představuje také příběh lidí, jako je Dr. Thaddäus Baier, zakladatel společnosti Tadus GmbH, a Frank Bulmahn, solution engineer ve společnosti Phoenix Contact Deutschland GmbH, kteří jsou přesvědčeni, že neutralita CO₂ v zemědělství je možná již dnes.

Dva muži stojící u elektrického traktoru

Podle Dr. Thaddäuse Baiera tkví budoucnost zemědělství v elektřině

Fosilní paliva nejsou vůbec potřeba

Jeden z nich vystudoval letecké inženýrství a kosmonautiku a se specializovaným týmem pracuje na vývoji elektrického traktoru, jenž bude připraven k sériobé výrobě. Druhý z nich je vyučený nástrojař a již 14 let se ve společnosti Phoenix Contact specializuje na prodej individuálních řešení pro zákazníky v oblasti elektromobility.

V moderním zemědělství je používání fosilních paliv k zásobování strojů, zavlažovacích systémů a budov energií dodnes velmi rozšířené. Musí to tak být? „Nemusí,“ říká důrazně doktor Thaddäus Baier. Vývojář traktoru Tadus je přesvědčen, že mnoho zemědělských podniků již disponuje potřebnou infrastrukturou pro ekologickou a energeticky úspornou činnost. Aktuální údaje Spolkového statistického úřadu to dokazují: V roce 2023 bude 26 % německých zemědělců vyrábět energii z obnovitelných zdrojů. 94 % z nich využívá k tomuto účelu fotovoltaická zařízení. Na německých farmách je instalováno 61 200 fotovoltaických zařízení.

Muž zasouvající nabíjecí zástrčku do nabíjecí zásuvky elektrického traktoru

Frank Bulmahn po zkušební jízdě testuje také režim nabíjení traktoru Tadus

Elektrický traktor překonává překážky na cestě k udržitelnému zemědělství

Fotovoltaické zařízení na střeše, domácí nabíječka na stěně – traktor Tadus může být klíčovým dílem skládačky při překonávání propasti na cestě k udržitelnému zemědělství. Využívá, ukládá a dodává energii vyrobenou udržitelným způsobem, a může tak na zemědělských farmách uskutečnit projekt All Electric Society. To z něj činí dokonalý příklad propojení odvětví, kdy se energie vyrobená z obnovitelných zdrojů využívá v souladu s poptávkou.

Elektricky poháněný traktor je v současné době testován jako zkušební vozidlo v mlékárně Alztaler Hofmolkerei. S výkonem 100 kW je ideální pro sklizeň sena a Frank Bulmahn, odborník na prodej ve společnosti Phoenix Contact Deutschland GmbH, se během jízdy po pastvině rozzáří: „To to jede.“

Tato testovací jízda není první návštěvou Franka Bulmahna u Dr. Thaddäuse Baiera a firmy Tadus. Oba spojuje nadšení pro technické inovace a vizionářské nápady. „Při uvádění traktoru Tadus do provozu jsme měli malý problém s nabíjecí zásuvkou. Krátký telefonát do společnosti Phoenix Contact a Frank Bulmahn byl na místě, plný nadšení pro náš projekt,“ říká pan Baier. Byl ohromen obětavou a nekomplikovanou pomocí. „To není pro společnost této velikosti žádnou samozřejmostí.“

Dva muži v zemědělském objektu

Systém sušení sena je poháněn fotovoltaickým zařízením a traktorem Tadus, pokud se nevyužívá na poli.

„Potřebujeme lidi, kteří mají vizi“

„Zemědělství se přehodnocuje,“ vysvětluje Frank Bulmahn své zapojení do projektu Tadus. „Takové lidi a nápady potřebujeme, aby společnost All Electric Society posunuli kupředu.“ Pro tohoto obchodního specialistu je přímý kontakt s vývojáři, jako je Thaddäus Baier, skutečným vrcholem jeho práce. „Spojovat správné produkty se správnými lidmi ve správný čas a aktivně je podporovat – to je moje záliba.“

Nabíjecí zásuvka CCS typu 2 od společnosti Phoenix Contact je tím pravým produktem pro traktor Tadus. Může být zatížena trvalým proudem 250 A a dočasně 500 A. S třídou ochrany IP6K9K v přední části a IP67 je obzvláště vhodná pro náročné podmínky v zemědělství.

Frank Bulmahn se o tom přesvědčil na vlastní oči při návštěvě mlékárny Alztaler Hofmolkerei. Ekologická rodinná farma se nachází 30 km od jezera Chiemsee. 60 krav dodává senné biomléko pro různé výrobky, jako je máslo, jogurty a sýry, které se vyrábějí přímo na farmě.

V zimě pochází krmné seno z vlastní sušárny sena. Je také jedním z největších spotřebitelů energie na farmě. Dmychadlo o výkonu 30 kW a odvlhčovač o výkonu 25 kW pracují nepřetržitě a zajišťují optimální vysoušení. Zásobování energií v zásadě přebírá vlastní fotovoltaické zařízení farmy. Ale když traktor Tadus není potřeba na poli, je to také možnost jeho uplatnění. Kromě mobilního použití jej lze také integrovat do systému řízení budov jako akumulátor energie. Díky systému vyměnitelných baterií je vždy připraven k provozu.

Ruka držící nabíjecí konektor

V budoucnu může být přechod k nabíjecí zásuvce v zemědělství stejně přirozený jako přechod k dojicímu stroji

Potenciál úspory až 80 %

„Uvážíme-li, že traktor jezdí pouze 500 až 1 000 hodin z 8 000 hodin ročně, otevírají se nám zcela nové možnosti,“ říká Thaddäus Baier. Potenciál je velký. Spolkový úřad pro motorovou dopravu eviduje v německém zemědělství více než 300 000 traktorů, přičemž každý rok přibývá zhruba 30 000 nových. Tlak na zemědělce, aby pracovali hospodárněji, se zvyšuje, a to nejen kvůli blížícímu se zrušení dotací na naftu. „V podmínkách, jaké panují v této farmářské mlékárně, se mohou provozní náklady traktoru snížit až o 80 % pouhým použitím fotovoltaického zařízení. A to ani nebereme v úvahu přidanou hodnotu integrace do systému správy budov.“

Tým Tadus v současné době pracuje na tom, aby byl traktor připraven k sériové výrobě. Prototyp s baterií o kapacitě 200 kWh by se měl na polích objevit v polovině roku 2025 a jeho uvedení na trh je plánováno ke konci roku 2025. Frank Bulmahn si na svou návštěvu jižního Německa přivezl vhodnou nabíjecí zásuvku, protože přesně ví: „Na cestě k udržitelné budoucnosti pomohou jen činy, nikoli řeči.“

Shrnutí

Spolupráce Dr. Thaddäuse Baiera a Franka Bulmahna působivě demonstruje, jak mohou technické inovace otevřít cestu k neutralitě CO₂ v zemědělství. Traktor Tadus, symbol udržitelného zemědělství, je ukázkou potenciálu obnovitelné energie a moderních technologií. Zkušební provoz v mlékárně Alztaler Hofmolkerei slouží jako příklad toho, jak mohou zemědělské podniky výrazně snížit své provozní náklady pomocí fotovoltaických zařízení a elektrických traktorů a zároveň významně přispět k ochraně klimatu. Vize a odhodlání lidí, jako jsou pánové Baier a Bulmahn, mají zásadní význam pro zajištění udržitelného a efektivního zemědělství budoucnosti a pro realizaci myšlenky All Electric Society.

Autor: Nicole Koch

E-mail:

Spojte se s našimi odborníky

„Rádi vám poradíme ohledně All Electric Society a propojení odvětví.“

Další příspěvky