CLIXTRAB – Kombinace přepěťové ochrany a svornic
Řešení CLIXTRAB spojuje přepěťovou ochranu a řadové svornice YouTube

CLIXTRAB Ochranný přístroj pro signální a datová vedení

Produktová řada CLIXTRAB je určena pro ochranu signalizačních zařízení se zvýšenými bezpečnostně technickými požadavky. Sestává ze zásuvných řadových svornic a z příslušného zásuvného svodiče pro přepěťovou ochranu. Díky integrovanému nožovému rozpojení a standardizovanému příslušenství můžete pomocí přístrojů řady CLIXTRAB provádět mnoho úkolů z oblasti měření a zkoušení svých zařízení a signálních kabelů. Přístroje řady CLIXTRAB chrání citlivou elektroniku stavědlových obvodů, aniž by nepřípustně ovlivňovaly signální obvody. Tím je splněn předpoklad pro jejich používání také v zařízeních souvisejících s bezpečností. Prostřednictvím výkonného ochranného obvodu s integrovanou ochranou proti přetížení zaručuje řešení CLIXTRAB nejvyšší dostupnost systémů. Při přetížení se aktivuje místní indikace. Navíc lze k dotazování na stav používat sadu dálkových hlášení, která vydává příslušné chybové hlášení prostřednictvím bezpotenciálového kontaktu. CLIXTRAB splňuje požadavky mezinárodních norem a směrnic, např. směrnici Deutsche Bahn RIL 819.0808.

Svodiče přepětí pro zásobování energií

Svodiče přepětí pro zásobování energií

Vysoká dostupnost infrastruktury vyžaduje nejen svodiče přepětí pro signální a datová vedení, ale také ochranné přístroje pro zásobování energií. Při výběru správného svodiče přepětí je nutné zohlednit řadu faktorů specifických pro odvětví železniční dopravy. Je třeba přihlížet k rozdílným úrovním napětí a frekvencím, protože napájení se může uskutečňovat z veřejné sítě, prostřednictvím trakčního proudu nebo pomocí zařízení nahrazujících síť. Navíc je třeba odborně zohledňovat také existenci ovlivňující napětí, kterou způsobují provozní zpětné proudy.

ImpulseCheck a CHECKMASTER

Sledování a kontrola ochrany proti blesku a přepěťové ochrany

Řešení ImpulseCheck poskytuje trvalý přehled o technickém stavu všech ochranných přístrojů
ImpulseCheck umožňuje přesné zjišťování přechodných poruch, a tím i měření veličin určujících technický stav ochranných přístrojů. Pro tento účel se umísťují senzory na dotčená energetická nebo uzemňovací vedení. Pro řídicí a zabezpečovací techniku je důležité, aby soustavy snímačů pracovaly nepřímo, a tedy bez zpětného působení. To také umožňuje provádět dodatečné instalace bez nutnosti zasahování do citlivých systémů. V nezbytných případech lze přidané snímače kdykoli přemístit. Data získaná měřením přenáší systém ImpulseCheck do prostředí PROFICLOUD. Uživatelé tak mají k těmto datům také decentralizovaný přístup za účelem jejich vyhodnocování.

Zkušební přístroj pro svodiče přepětí
Přesné diagnostické informace umožňují včas rozpoznat, zda je třeba provést výměnu bleskojistkového modulu. Tím je zaručena zvýšená dostupnost zařízení. S naším mobilním zkušebním přístrojem CHECKMASTER můžete v rámci úržby zařízení provádět kontrolu ochranných konektorů bez použití nářadí a bez ovlivňování signálních obvodů. Všechny výsledky zkoušek se ukládají do paměti a mohou se jendoduše přenášet do programů sady Office. Přístroj CHECKMASTER je tedy ve shodě s požadavky provozovatelů železniční infrastruktury.