Osazení Použití digitální výrobní dokumentace a asistenčních systémů umožňuje nejen efektivní osazování nosných lišt, ale také flexibilnější využití personálu. Softwarově podporované pokyny umožňují uživateli zapracování ve velmi krátké době.

Pracoviště pro osazování svorkovnic

Efektivní osazení s pomocí systému

Pro osazování nosných lišt ve výrobě rozvaděčů je typická velká rozmanitost komponentů a variabilita projektů. Pro optimalizaci procesu je digitální výrobní dokumentace přímo odvozena z konstrukce, takže se omezují zdroje chyb způsobené poruchami systému. Intuitivní systémy pracovišť navíc řídí jednotlivé výrobní kroky s podporou softwaru, takže osazování složitých svorkovnic zvládnou i méně zkušení pracovníci.

Vaše výhody efektivního osazení

  • Úspora času díky přímému přenosu projektových dat z inženýringu
  • Softwarově podporovaná výroba pro flexibilní využití dostupného personálu
  • Snížení chybovosti díky kontrole systému pick-by-light a kompletní, softwarově podporované výrobní dokumentaci
  • Zvýšená produktivita díky ergonomickému designu pracoviště, strukturovanému uspořádání komponent a modulárnímu, rozšiřitelnému příslušenství
  • Úspora provozních nákladů díky přímému tisku označování a popisování v procesu montáže
Modulární systémy pracoviště řady clipx BASIC line

Modulární systémy pracoviště Pro efektivní procesy při výrobě rozvaděčů

Pomocí systémů pracoviště clipx BASIC line si můžete jednoduše sestavit své individuální pracoviště, zvýšit tak efektivitu a ergonomii práce. Díky rozšiřitelnosti lze naše příslušenství integrovat do stávajících pracovních stanic, nebo kombinovat s ergonomickými základními pracovními stanicemi. Tím je umožněno individuální vybavování pracovišť přesně podle vašich potřeb. Díky modulárnímu systému lze systémy pracovišť kdykoli flexibilně přizpůsobit specifickým požadavkům, nebo je např. rozšířit o další software.

Systém pracoviště pro osazování

Základní pracovní stanice řady clipx BASIC line pro osazování nosných lišt
Systém pracoviště clipx BASIC line pro osazování při výrobě rozvaděčů
Osoba pracuje na systému pracoviště, který je určen k osazování při výrobě rozvaděčů
Základní pracovní stanice řady clipx BASIC line pro osazování nosných lišt

Kromě výškově přestavitelného pracovního stolu je základní pracovní stanice vybavena držákem, např. pro upevnění psací podložky nebo monitoru. Horní část se čtyřmi odkládacími plochami poskytuje více než dostatek místa pro přípravu materiálů a součástí potřebných pro osazování nosných lišt. Ergonomické uspořádání pracovní stanice přitom umožňuje pohodlnou práci s přestavitelnou výškou a krátkými dosahovými vzdálenostmi.

Přejít k produktu
Systém pracoviště clipx BASIC line pro osazování při výrobě rozvaděčů

Rychle a jednoduše si sestavte své efektivní pracoviště pro osazování nosných lišt. Díky rozšiřitelnosti a modularitě lze základní pracovní stanici kombinovat s různým příslušenstvím přesně podle vašich požadavků. Náš modulární stavebnicový systém zásobníků, který sestává z různých typů zásobníků, dělicích přepážek regálových přihrádek a otevřených úložných schránek, zajišťuje individuální zásobování materiálem připraveným k montáži. To umožňuje rychlé a flexibilní osazování pracoviště velkým počtem různých součástí a materiálů. Zásobníky jsou k dispozici v různých provedeních a lze je velmi dobře přizpůsobit potřebám různých montážních úkonů. Použití otočného zajišťovacího zařízení pro nosné lišty zajišťuje stabilitu při osazování a umožňuje ergonomický a pohodlný způsob práce.

Přejít k seznamu produktů
Osoba pracuje na systému pracoviště, který je určen k osazování při výrobě rozvaděčů

Použití digitálních výrobních podkladů a asistenčních systémů umožňuje nejen zvyšování efektivity při výrobě svorkovnic, nýbrž také flexibilnější využití personálu. Náš systém pracoviště lze proto flexibilně rozšiřovat pomocí softwaru a systému pick-by-light. Náš asistenční software clipx ENGINEER assemble přebírá všechna nezbytná data přímo z oblasti konstrukční přípravy a umožňuje intuitivní montáž svorkovnic na základě pokynů vydávaných krok za krokem a s využitím přímého ovládání systému pick-by-light. Tento softwarově podporovaný proces zpracování zmenšuje zdroje chyb a zkracuje doby hledání, a umožňuje tak osazování složitých svorkovnic prováděné pouze zaučenými pracovníky.

K asistenčnímu softwaru clipx ENGINEER assemble pro pracovníky

Asistenční systém pro pracovníky výrazně urychluje procesy ve výrobě, protože svorkovnice lze pak vyrábět odděleně od zbytku rozvaděče. Zkrácení doby vyhledávání a zlepšení ergonomie přináší výrazné zvýšení produktivity.

Dr. Fabian Bertelsmeier, Systémy správy produktů
Fabian Bertelsmeier
Osoba vyrobí svorkovnici pomocí dílenského asistenčního softwaru clipx ENGINEER assemble

Efektivní výroba svorkovnic při použití softwaru clipx ENGINEER assemble

Zvyšte efektivitu své výroby svorkovnic pomocí našeho dílenského asistenčního softwaru clipx ENGINEER assemble. Jako zpoplatněný doplněk k inženýrskému softwaru clipx ENGINEER poskytuje všechna nezbytná výrobní data v přehledném formátu, který je vhodný pro montáž. Využijte možnosti významné úspory času díky přímému přenosu dat z procesu technické přípravy a průběžnému poskytování výrobních dat. Intuitivní uživatelské rozhraní dílenského asistenčního softwaru provádí uživatele montáží svorkovnic včetně příslušenství a popisování a poskytuje podporu prostřednictvím přehledných pokynů k jednotlivým krokům postupů a vizuálních pomůcek. Tím se zkracují průběžné doby i doby potřebné k vyhledávání a současně se snižuje výskyt chyb.

Podívejte se na naše video, prostřednictvím kterého se dozvíte více o dílenském asistenčním softwaru a současně získáte informace o aktivaci aplikace.

Řešení pro zvýšení efektivity
Označování

Zjistěte, jak efektivně a intuitivně navrhnout označení všech komponent při výrobě rozvaděče. Ucelená řada systémů MARKING system nabízí uživatelsky přívětivá řešení pro jakékoli požadavky a použití.Ucelená řada systémů MARKING system nabízí uživatelsky přívětivá řešení pro jakékoli požadavky a použití.

Pokračovat k označování
Označování vodiče na pracovním stole s několika tiskárnami THERMOMARK řady E