Mechanické opracování
Při výrobě rozvaděčů se lidé stále rádi věnují mechanickému opracování. I u těchto manuálních činností však můžete zkrátit dobu realizace a snížit náklady díky efektivně navrženým pracovním operacím.
Efektivně navržená pracoviště a pracovní postupy zajišťují výraznou úsporu času a nákladů na manuální úkony, jako je mechanické opracování nosných lišt a kabelových kanálů. Digitální výrobní dokumentace z vývojového prostředí zároveň minimalizuje chyby a zajišťuje přehlednou realizaci objednávek. Naše odladěné, škálovatelné portfolio nástrojů navíc zajišťuje optimální ergonomii.
Vaše výhody efektivního mechanického opracování při výrobě rozvaděčů
Zkrácení doby realizace a nákladů díky efektivně navrženému a digitálně podporovanému pracovnímu postupu [x]- Veškerá výrobní dokumentace je kdykoli k dostupná v podobě digitálních dat přímo z vývojového prostředí [x]- Rychlé, čisté a bezpečné pracovní postupy díky práci bez tvorby třísek a otřepů s řezacími nástroji pro nosné lišty a kabelové kanály
Modulární systémy pracoviště
Pro efektivní procesy při výrobě rozvaděčů
Pomocí systémů pracoviště clipx BASIC line si můžete jednoduše sestavit své individuální pracoviště, zvýšit tak efektivitu a ergonomii práce. Díky rozšiřitelnosti lze naše příslušenství integrovat do stávajících pracovních stanic, nebo kombinovat s ergonomickými základními pracovními stanicemi. Tím je umožněno individuální vybavování pracovišť přesně podle vašich potřeb. Díky modulárnímu systému lze systémy pracovišť kdykoli flexibilně přizpůsobit specifickým požadavkům, nebo je např. rozšířit o další software.
Základní pracovní stanice je vybavena držákem, např. pro připevnění psací podložky nebo monitoru, který lze flexibilně výškově polohovat. Vybaven je také výsuvnou zásuvkou, která je umístěna pod pracovním stolem. Dolní oblast poskytuje místo pro ukládání nejrůznějších nosných lišt nebo elektroinstalačních kanálů do délky 2 m. Stabilitu přitom zajišťují stávající držáky na podstavci. V horní oblasti pracovní stanice se nachází další odkládací plocha.
Základní pracovní stanici rychle a jednoduše zkombinujete s vhodným příslušenstvím a potřebným nářadím. Pomocí našich zařízení k zkracování profilů a lišt můžete řezat normované nosné lišty a elektroinstalační kanály nejen rychle a přesně, nýbrž také bez třísek a otřepů. Optimalizovaný pákový poměr přitom zajišťuje pohodlnou práci. Díky držáku na nápoje, který jednoduše připevníte k podstavci, bude vaše pracoviště uklizené a čisté. Bez větší námahy tak získáte optimalizované a čisté pracoviště pro ruční mechanické opracování.
Dosáhněte vyšší efektivity mechanického opracování díky rozšíření systému pracoviště. Všechny výrobní podklady a objednávky lze kdykoli vyvolat prostřednictvím monitoru. Digitální poskytování dat přispívá k snížení výskytu chyb a zkracuje dobu chodu. Použití našeho bloku nulového řezu při ručním řezání perforovaných nosných lišt poskytuje další úsporu času. Blok nulového řezu umožňuje rychlé a reprodukovatelné nulové řezy bez časově náročného opakovaného měření. Pomocí naší tiskárny s termosublimačním tiskem THERMOMARK ROLL 2.0 můžete označovat opracované nosné lišty a elektroinstalační kanály přímo na pracovišti. To znamená, že hotové zakázky lze jednoznačně přiřazovat i navzdory případným odchylkám v zakázce.
Efektivní výroba s asistenčním softwarem pro pracovníky
Automaticky generujte digitální výrobní dokumentaci z dat vytvořených při technickém návrhu. Použitím našeho asistenčního softwaru pro pracovníky dosáhnete výrazného zvýšení efektivity: Program vybere potřebná data z vašeho návrhu ECAD a přehledně je zobrazí. Software vás navíc krok za krokem provede celým postupem opracování, a tím omezí zdroje chyb a zkrátí dobu vyhledávání v porovnání s běžnou papírovou dokumentací.
Naše ergonomické ruční nářadí a efektivní nástrojové automaty zajišťují procesní bezpečnost ve vaší výrobě a ulehčují vašim zaměstnancům.
Vybrané produkty pro efektivní mechanické opracování
Zjistěte, jak efektivně osadit nosné lišty při výrobě rozvaděče navzdory velké rozmanitosti komponent a odlišnosti projektů. Tím se výrazně zkracuje doba realizace a snižuje chybovost.