Modulární a flexibilní konstrukce strojů Stroje musí být v dnešní době schopny rychle se přizpůsobovat změnám na trhu. Ideálním řešením jsou modulární koncepce strojů, které vašim zákazníkům poskytují maximální možnou flexibilitu. Modulární konstrukce strojů navíc poskytuje výhodu, která spočívá v tom, že tato konstrukce usnadňuje i přepravu a instalaci velkých a rozsáhlých strojů u zákazníků.

Osoba seřizuje modulární výrobní zařízení pro svorky desek plošných spojů

Přehled modulární konstrukce strojů Modulárně konstruované stroje a rozvaděče můžete uspořádat paralelně a na místě určení je snadno, rychle a bezpečně smontovat. V případě potřeby svůj stroj rychle upravíte, a zvýšíte tak míru jeho využití.

Interaktivní obrazová mapa: Modulárně sestavená výrobní linka
Snížení nákladů na programování
S decentralizovanými stroji a koncepcemi zařízení můžete používat menší řídicí jednotky a automatizační řešení.
Snížení nákladů na programování
Rychlejší montáž, uvedení do provozu a přestavba
Jednotná rozhraní umožňují rychlou montáž jednotlivých modulů systému do jedné výrobní linky a rychlou přestavbu nebo dodatečné vybavení stroje.
Rychlejší montáž, uvedení do provozu a přestavba
Flexibilní přestavba nebo dodatečné vybavení
Kombinace jednotlivých výrobních kroků umožňuje flexibilní výrobu a přizpůsobování výrobních zařízení měnícím se požadavkům trhu. Kromě toho můžete pružně reagovat na poruchy a dále pokračovat ve výrobě.
Flexibilní přestavba nebo dodatečné vybavení
Rychlejší a flexibilnější dodávky
Kompaktní moduly strojů se snadněji a rychleji přepravují.
Rychlejší a flexibilnější dodávky