Přepěťová ochrana pro elektroinstalace Prozkoumejte spolehlivou a bezpečnou ochranu pro celou vaši elektrickou infrastrukturu. V naší široké nabídce produktů najdete přepěťovou ochranu pro napájení, data i signály.

Osoba před rozvaděčem při instalaci systému VAL-SPP

Na dostupnost elektrických a elektronických systémů jsou kladeny vysoké nároky bez ohledu na to, zda se nachází v obytných budovách, účelových budovách nebo v průmyslových závodech. Nefunkční systém vytápění může v zimě způsobit velké nepohodlí. Výrobní prostoje kvůli vadnému provoznímu prostředku, které trvají hodiny nebo dokonce dny, často způsobí obrovské peněžní ztráty. Přepěťová ochrana je proto důležitým modulem optimalizace dostupnosti.

Přepěťové ochrany z produktové řady Safe Protection Plus v sobě spojují perspektivní instalační a bezpečnostní vlastnosti, které splňují právě tyto požadavky. Řadou Safe Protection Plus společnost Phoenix Contact již dnes nastavuje standardy zítřka.
Portfolio pokrývá aplikace pro střídavý proud a fotovoltaiku s různými jmenovitými napětími. Nabídku doplňují varianty pro sítě se silným kolísáním napětí.

  • Snadná a bezpečná instalace díky vyspělým manipulačním a bezpečnostním prvkům
  • Spolehlivá ochrana systému díky maximálnímu výkonu a odolnosti
  • Díky optimalizovanému provedení a širokému portfoliu nachází uplatnění v celé řadě různých aplikací
  • Jednoduché plánování díky rozsáhlým digitálním datům a selektorům

VALVETRAB Safe Protection Plus Nový standard v oblasti přepěťové ochrany

  • Spolehlivé zapojení přípojného vedení díky ochraně proti chybnému zapojení a dotyku
  • Instalace bez velké námahy díky nižšímu utahovacímu momentu 3 Nm
  • Díky možnosti výměny lze provést bezpečnou a cenově výhodnou výměnu jednotlivých zástrček