Monitorování energie v elektroinstalaci Pomocí našich produktů pro efektivní monitorování energie můžete snadno a transparentně sledovat, komunikovat a analyzovat vaše energetické údaje.

Technik instaluje přístroje pro měření energie EMpro v rozvaděči

Monitorování energie je klíčem k vyšší energetické efektivitě: pro zachycení hodnot spotřeby strojů, zařízení a budov a odvození opatření pro energetickou efektivitu je nutné na místě instalovat techniku pro měření energie.

Systém monitorování energie musí být možné snadno implementovat, protože následný uživatel se obvykle soustředí na jiné úlohy, a to na svou vlastní oblast činnosti v rámci svého hlavního podnikání.

Při vývoji našeho portfolia vzájemně kompatibilních senzorů a měřicích technologií byl kladen velký důraz na intuitivní ovládání. Některé typy našich přístrojů pro měření energie EMpro jsou vhodné pro přímé připojení Rogowského cívek od různých výrobců. Signál mV se zpracuje v přístroji, nepotřebujete proto žádné externí měřicí převodníky.

Uvedení do provozu probíhá tedy pouze třemi kroky. I uživatel s malými odbornými znalostmi v oblasti měření energie to zvládne během několika minut. Digitální služby a perspektivní komunikační řešení, jako je přímé připojení do cloudu, pomohou při integraci, dalším zpracování a přípravě dat.

  • Úspora propojení a práce s konfigurací díky intuitivně konfigurovatelným přístrojům pro měření energie a možnosti přímého připojení Rogowského cívek
  • Rychlá integrace do systémů řízení a správy pomocí perspektivních komunikačních řešení a digitálních služeb
  • Rychlá dostupnost naměřených dat, bez nutnosti speciálních znalostí složitých sítí, prostřednictvím jednoduchého připojení Plug & Play měřicích přístrojů podporujících IoT k platformě Proficloud.io

Přístroje pro měření energie EMpro Elektroměry EMpro lze nakonfigurovat a integrovat do sítě v pouhých třech krocích

  • Rychlá a snadná instalace
  • Nižší náklady na propojení díky přímému připojení Rogowského cívek běžných na trhu
  • Intuitivní konfigurace přímo na přístroji