Udržitelné a efektivní – výrobní zařízení v oblasti, která původně představovala brownfield
Plně digitalizovaná a současně bezpečná se 60% úsporou času při projektování a implementaci.
Serum Institute of India sídlící v městě Pune je jedním z největších světových výrobců vakcín. Ročně se zde vyrobí a celosvětově prodá přibližně 1,5 miliardy vakcinačních dávek.
Společnost založil v roce 1966 Dr. Cyrus Poonawalla s cílem vyrábět životně důležité imunobiologické přípravky, kterých byl do té doby v Indii nedostatek a které se dovážely za vysoké ceny.
Výzva
Digitalizace a zlepšení udržitelnosti
Problematika udržitelnosti a digitalizace v oblasti brownfieldů nesmí být opomíjena. Spotřebu v továrnách je nutno optimalizovat při současném snižování stopy CO2 – ať již ve stávajících objektech, nebo v novostavbách. Kromě výzev nabízí digitalizace v této souvislosti také příležitosti, jak zvýšit efektivitu, a tím si zachovat konkurenceschopnost. Digitalizace je klíčem k udržitelné výrobě založené na datech. Tato data je nutno shromažďovat a analyzovat, aby bylo dosahováno co nejvyšší míry transparentnosti spotřeby a procesů. Pouze ten, kdo ví, kde jsou jeho zdroje využívány, totiž může vyvinout prostředky k minimalizaci této spotřeby a k optimalizaci procesů.
Aby bylo umožněno získávání těchto dat, bylo nejprve nutno zaznamenat, uložit a vizualizovat více než 300 strojů a procesů pro připojení k systému SCADA. Výzvy při realizaci projektu představovaly množství rozdílných komunikačních protokolů a nutnost propojení oblastí OT a IT. Pomocí řešení Data Collection Box byla shromážděna požadovaná data ze stávajících zařízení, aniž by tím byly ohroženy certifikace nebo probíhající provozní postupy.
Řešení
Aby bylo možné dodržet přislíbené dodávky vakcín a vyhnout se nákladným klidovým časům, které jsou náročné na zdroje, je důležité za každou cenu zabránit prostojům zařízení. Transparentnost procesů a detekce anomálií pomáhají rozpoznávat a odstraňovat potenciální závady, např. v důsledku únavy materiálu, ještě před jejich vznikem.
Naprostá transparentnost procesů a spotřeby zde slouží také jako klíč k vyšší míře udržitelnosti, jelikož společnost má nyní díky transparentnosti dat také lepší přehled o efektivitě zdrojů, a může tedy provádět optimalizace ve smyslu bilance udržitelnosti.
Tím je zajištěna neměnná kvalita, vysoká efektivita procesů a úspora cenných zdrojů.
Kromě záznamu a zpracování dat jsme dokázali přesvědčivě prezentovat své rozsáhlé know-how v oblasti kybernetické bezpečnosti a certifikaci podle normy IEC 62443, díky čemuž se nám zde u společnosti Serum Institute of India podařilo dosáhnout úrovně zabezpečení 2, což bylo pro tento farmaceutický podnik extrémně důležité např. s ohledem na nutnost zajištění ochrany receptur a procesů při výrobě vakcín proti neoprávněnému přístupu.
Otevřenost řešení PLCnext Technology zjednodušuje bezpečné propojení oblastí OT a IT a obsluhu různých rozhraní. Nyní můžeme nejen vyrábět efektivněji, a tedy i udržitelněji, nýbrž také chránit naše duševní vlastnictví.
Výhody
Zvýšení produktivity: shromažďování, ukládání a vizualizace dat procesů
Optimalizace prostřednictvím použití umělé inteligence a strojového učení
Zlepšení udržitelnosti pomocí transparentnosti dat
Kybernetická bezpečnost v 360° rozsahu podle normy IEC 62443
Zkrácení doby projektové přípravy o 60 % díky předkonfigurovanému řešení Data Collection Box
Shrnutí
Otevřenost naší technologie PLCnext byla při realizaci tohoto projektu velkou výhodou: umožnila totiž obsluhovat velký počet rozhraní. To by u systému od jiného dodavatele nebylo možné. Jako otevřené a škálovatelné rozhraní normalizuje IIoT Framework velmi rozdílná data. Umožňuje převedení do stávajícího systému SCADA zákazníka a propojuje tak oblasti OT a IT. Kromě záznamu a zpracování dat jsme dokázali přesvědčivě prezentovat své rozsáhlé know-how v oblasti kybernetické bezpečnosti a certifikaci podle normy IEC 62443, díky čemuž se nám zde u společnosti Serum Institute of India podařilo dosáhnout úrovně zabezpečení 2.