Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

Technologie připojení pro správu energií v budovách

Building Intelligence

Efektivní a soběstačné zásobování chytrých budov energií

Stáhnout brožuru
Technologie připojení pro správu energií v budovách

Vaše aplikace – naše řešení

Úspěšná správa energií v automatizaci budov výraznou měrou přispívá k optimalizaci sledování energií, energetické efektivitě všech aplikací a jejich plynulé vzájemné decentralizované komunikaci. Správa energie zahrnuje ve stále větší míře také vytváření, ukládání a přenos obnoviteloných energií. V komplexních systémech spolupracuje množství přístrojů vybavených výkonovou elektronikou s řídicími a komunikačními technologiemi. Jedná se například o blokové tepelné elektrárny a fotovoltaická zařízení, která zásobují budovu potřebnou energií. Fotovoltaické měniče převádí energii pro vlastní spotřebu a pro dodávku do veřejné elektrické sítě. Regulátory nabíjení nabíjí systémy k ukládání elektrické energie. Chytré měřiče jsou společně s automatizovanou správou zátěže a zdrojů nedílnou součástí inteligentní elektrické sítě. Výkonné připojovací a spojovací technologie od společnosti Phoenix Contact zaručují spolehlivé fungování těchto zařízení a bezpečný přenos i používání energie.

Typické příklady použití přípojek přístrojů ve správě energií budov

  • Akumulátory
  • Fotovoltaické moduly
  • Senzory a akční členy
  • Napájecí zdroje
  • Monitorovací a bezpečnostní technika
  • Měniče

Typické příklady použití přípojek přístrojů ve správě energií budov

  • Akumulátory
  • Fotovoltaické moduly
  • Senzory a akční členy
  • Napájecí zdroje
  • Monitorovací a bezpečnostní technika
  • Měniče

Vaše výhody

  • Inovativní technologie rychlého připojení pro rychlé a jednoduché připojení vodičů na místě
  • Řešení připojení střídavého a stejnosměrného proudu pro komplexní a i do budoucna kompatibilní koncepty napájení
  • Dlouhodobě spolehlivé konektory a svorky desek plošných spojů s certifikacemi TÜV a UL
Pouzdra elektroniky řady BC

Pouzdra elektroniky řady BC

Pouzdra elektroniky řady BC

Pouzdra montážních lišt řady BC pro automatizaci budov umožňují vysokou flexibilitu při volbě připojení pro desky plošných spojů. Všestranná pouzdra jsou vhodná zejména pro přístroje v instalačních rozvaděčích. Normované rozměry a různé konstrukční šířky umožňují řadu dalších použití, např. ke zpracování signálů pro chytré měřiče, elektroměry, hlásiče kouře a požárů nebo ke snadnému řízení osvětlení.

  • 6 konstrukčních šířek od 17,8 mm do 161,6 mm s variabilními horními a spodními díly
  • Transparentní otočné kryty pro funkční označení nebo kryty s pojistkou
  • Volitelný konektor sběrnice na nosnou lištu pro sériovou a paralelní modulovou komunikaci
  • V souladu s normou DIN 43880
  • Montáž desek plošných spojů ve 3 prostorových rovinách pro flexibilní design zařízení
Svorky a konektory desek plošných spojů

Svorky a konektory desek plošných spojů

Svorky a konektory desek plošných spojů pro správu energií v budovách

Systémy k ukládání energie, stejnosměrné nabíječky, domácí nabíječky, měniče, napájecí zdroje a frekvenční měniče se musí vyznačovat snadnou instalací a údržbou v aplikacích týkajících se energie. Kompaktní svorky a konektory desek plošných spojů od společnosti Phoenix Contact v sobě spojují nekompromisní spolehlivost s vysokým uživatelským komfortem.

  • Konektor se šroubovým a pružinovým připojením do průřezu vodiče 16 mm²
  • Svorky desek plošných spojů a průchozí svornice pro velký proud se šroubovým a pružinovým připojením až do průřezu vodiče 95 mm²
  • Napětí do 1 000 V
Konektory desek plošných spojů s páčkou řady LPC

Konektory desek plošných spojů s páčkou řady LPC

Konektory desek plošných spojů s páčkou řady LPC

Bezchybné a bezpečné propojení měničů kabeláží je pro decentralizované zásobování energií naprosto nezbytné. Konektory desek plošných spojů řady LPC/PLCH umožňují bezpečné připojení vodiče bez použití nářadí. Jednoznačná poloha barevné ovládací páčky a definovaná kontaktní síla pružinového připojení push-in zaručují spolehlivý kontakt. Konektory hodí také pro řídicí jednotky, napájecí zdroje, frekvenční měniče a měřicí, řídicí a regulační techniku.

  • Průřezy vodičů do 10 mm² (signál do 1,5 mm²)
  • Proudy do 41 A (signály do 8 A)
  • Napětí do 1 000 V (signály do 160 V)
  • Rozteč: 7,62 mm (signál: 3,81 mm)
Instalační konektory pro střídavý proud k vnitřnímu i venkovnímu použití

Instalační konektory pro střídavý proud k vnitřnímu i venkovnímu použití

Instalační konektory pro střídavý proud k vnitřnímu i venkovnímu použití

K pohodlnému a bezpečnému kabelovému propojení měničů, akumulátorů energie, osvětlení v budovách nebo exteriérových domácích nabíječek přímo na místě jsou ideálním řešením systémy instalačních konektorů pro střídavý proud s možností osazení. Díky optimálnímu barevnému kódování lze opticky rozlišit přípojky různých systémů s výkonovou elektronikou, např. přípojky fotovoltaických nebo klimatizačních zařízení.

  • Pro výkon do 35 A / 690 V AC
  • Pro průřezy vodičů od 1,5 mm² do 6 mm²
  • 3pólové a 5pólové varianty se stupněm ochrany IP66/68/69K
  • Snadná montáž bez speciálního nářadí
Fotovoltaické konektory řady SUNCLIX pro fotovoltaické moduly, polní kabeláž a připojení přístrojů

Fotovoltaické konektory řady SUNCLIX pro fotovoltaické moduly, polní kabeláž a připojení přístrojů

Fotovoltaické konektory řady SUNCLIX pro fotovoltaické moduly, polní kabeláž a připojení přístrojů

Fotovoltaická zařízení jsou vystavena měnícím se a občas i velmi náročným klimatickým podmínkám. Fotovoltaické moduly, polní kabeláž a připojení přístroje musí však fungovat s nepřetržitou spolehlivostí. Fotovoltaické konektory řady SUNCLIX zaručují stabilní zásobování budovy obnovitelnou energií. Produktový program zahrnuje polní a přístrojové konektory, rozvodky Y a příslušenství pro trvalou a bezpečnou kabeláž pro stejnosměrný proud.

  • Pro výkon do 65 A / 1 500 V
  • Lisovaná nebo pružinová přípojka pro průřezy vodičů od 2,5 mm² do 16 mm²
  • Osazené varianty a varianty s možností osazení se stupněm ochrany IP65/66/68
  • Snadná montáž bez speciálního nářadí
Kulaté konektory pro akumulátory

Kulaté konektory pro akumulátory

Kulaté konektory pro akumulátory

Akumulátorové moduly s póly baterií musí být spolehlivé a flexibilně připojitelné do akumulátorů energie, aby mohla být elektronika v budově bezproblémově zásobována energií. Přístrojové a výkonové konektory se zabezpečením proti přepólování od společnosti Phoenix Contact jsou ideální pro přípojky akumulátorových modulů. Lze je otočit o 360° a jsou vybaveny ochranou proti dotyku prstem.

  • Pro výkony do 120 A / 1 500 V DC
  • Pro průřezy vodičů od 16 do 95 mm²
  • Pro stupeň krytí IP65
  • Více než 100 cyklů zasunutí