Automatizace prostoru

Building Intelligence

Vyzkoušejte si virtuálně řešení Building IoT!

Poznejte Industry Solution Center skupiny Phoenix Contact v Bad Pyrmontu při 360° panoramatické prohlídce. Pohybujte se virtuálně budovou a udělejte si představu o možnostech naší správy budovy založené na IoT.

Začít nyní
Příklad automatizace prostoru
Příklad digitalizace prostoru s inteligentním konceptem osvětlení

Integrální automatizace prostoru a inteligentní koncept osvětlení zajišťují individuální pocit pohodlí.

Digitalizace prostoru a inteligentní osvětlení Více než jen světlo zapnuto/vypnuto

Světlo, teplota a vlhkost vzduchu mají velký vliv na pocit pohodlí a jsou vnímány individuálně, v závislosti na věku, zvyklostech a zdraví. Tak může např. šedý deštivý den působit na náladu člověka, ostré světlo může způsobit bolesti hlavy a příliš chladný nebo příliš teplý vzduch může vést k velkému nepohodlí.

I v budovách, kde každý člověk tráví soukromě či pracovně velkou část svého života, rozhoduje individuální pocit o tom, zda světlo a faktory vnitřního prostředí jako teplota a vlhkost vzduchu povedou k nepohodlí, nebo příjemnému pocitu a zda mají vliv na produktivitu a výkonnost.

Příklad inteligentního osvětlení a zastínění s žaluziemi

Inteligentní osvětlení a zastínění vytváří dobré pracovní prostředí.

Naše řešení Emalytics vám pomůže rozpoznat požadavky v budově v závislosti na využití prostoru a chování uživatelů a zohledňovat je. Chování uživatelů by mělo být zahrnuto do automatizace prostoru pro zachování dlouhodobé produktivity a snížení servisních nákladů. Náš systém řízení budovy Emalytics založeným na IoT nabízí technologický základ vaší individuální digitalizace prostoru.

Osvětlení, topení nebo chlazení, větrání, zvlhčování, žaluzie i všechny vnější ovlivňující faktory jako venkovní teplota, sluneční světlo, využívání a vliv na uživatele jsou kombinovány za pomoci integrální automatizace prostoru do otevřeného konceptu automatizace prostoru. Tím se docílí energeticky efektivního provozu prostorů a maximálního možného komfortu uživatelů.

Se systémem Emalytics nejsou funkce vaší budovy omezeny. Můžete je vždy přizpůsobit změnám ve využití. Budovu je možně aktualizovat a upgradovat za provozu, a tak ji lze kdykoli přizpůsobit.

Přehled knihovny automatizace prostoru

Připojení ke komunikačnímu ovladači upravené na míru

  • Obvyklý
  • KNX
  • Modbus
  • Bacnet
  • DALI (1/2)

Modul pro světlo

  • Výboj
  • Osvětlení schodiště
  • Stmívání
  • Regulace denního světla
  • Regulace konstantního světla

Modul pro zastínění

  • Lokální a centrální obsluha
  • Jednoduché připojení automatů, ovládání lze priorizovat
  • Lokální a centrální automaty
  • Oprava zastínění
  • Komunikace: obvykle SMI

Modul pro regulaci jednotlivých prostor

  • Zohlednění pokojové teploty, monitoring bodu tání, okenní kontakt
  • Regulátor topení a chlazení v jednom modulu
  • Výstupy jako regulační hodnota (0–100 %) a jako signál pulsně šířkové modulace
  • Komunikace: obvyklá a komunikativní

7 dobrých důvodů pro inteligentně propojené osvětlení

  • Zvýšení komfortu uživatelů prostřednictvím osobní individualizace prostorových parametrů
  • Optimalizace spotřeby energie pomocí chytrých regulačních strategií
  • Zvýšení bezpečnosti v budově díky jednoduché integraci možných poplachů např. pro protipožární ochranu a bezpečnostní techniku
  • Rozpoznání neplatných hodnot a jejich odmítnutí v dalším výpočtu
  • Jednoduché přizpůsobení osvětlení při změně využití prostoru
  • Řízení osvětlení v závislosti na případu aplikace pomocí spínače, laptopu nebo mobilního telefonu
  • Integrace multimediálních aplikací pro osvětlení podle potřeb, v závislosti na využití prostoru, denním světle a roční době
Ovládání systému řízení budovy Emalytics pomocí tabletu

Systém řízení budovy Emalytics

Systém řízení budovy Emalytics Technologický základ vaší inteligentní budovy

Nové stavby nebo efektivní integrace do stávajících systémů: s našimi systémy řízení budovy Emalytics založenými na IoT digitalizujete svoji budovu a budete využívat výhod efektivního inženýringu a jednoho systému pro všechny aplikace.