Bezpečnostní aspekty týkající se personálu údržby a obsluhy
Příklad aplikace pro bezpečný železniční provoz
Bezpečná obsluha, kontrola a údržba zařízení v železniční infrastruktuře
Kromě požadavků na bezpečný železniční provoz pro cestující je rovněž nutné splnit bezpečnostní požadavky pro personál údržby a obsluhy. Elektrotechnická provozní zařízení se prakticky nikdy neodpojují, a představují proto neustálý zdroj nebezpečí. Zejména v oblasti nízkého napětí je navíc často nutné provádět opatření kontroly, údržby a opravy pod napětím. Proto je nutné nejprve za pomoci vhodných opatření zajistit bezpečnost osob.
Zejména ve starých stavědlech se nacházejí aplikace, které umožňují provádět ochranná opatření pro nevodivé okolní prostředí. V těchto případech je nutné použít přístroje s ochrannou izolací třídy ochrany II, protože díky svému kvalitnímu izolačnímu konceptu a nevodivému pouzdru poskytuje elektrickou bezpečnost i bez kontaktování ochranného vodiče.
I „jednoduché“ elektromechanické komponenty musí prostřednictvím svých vysokých elektronických kvalitativních standardů a konstrukčních vlastností poskytovat ochranu před dotykovým napětím: realizuje se mj. zabezpečením ochrany při dotyku, spínacími zámky, nožovým rozpojovačem, izolačními zkušebními zástrčkami a dielektrickou pevností impulzu. Zkušební laboratoře s certifikací podle ISO 17025 společnosti Phoenix Contact splňují vysoké nároky na kvalitu.