Řadové svornice pro signalizační techniku

Řadové svornice pro signalizační techniku

Pro mnohostranné oblasti signalizační techniky nabízí společnost Phoenix Contact široké portfolio elektrické spojovací techniky pro vnitřní i venkovní použití. Řadové svornice s rozsahem průřezů od 0,14 do 300 mm² z programu CLIPLINE complete, sestávajícího z různých připojovacích technologií využívajících šrouby, pružiny, čepy a zářezové spoje, zajišťují bezpečné spojování. V oblasti železniční infrastruktury se stále více používají připojovací technologie založené na pružinových prvcích, např. technika přímé zástrčky push-in. Tato technologie slučuje všechny výhody techniky tažné pružiny a poskytuje mimořádný potenciál pro úsporu nákladů, protože vedení lze propojovat výrazně rychleji.

Zařízení používaná v železniční infrastruktuře mají velmi dlouhou životnost – jejich životní cykly činí i několik desetiletí. Používaná spojovací technika proto musí být spolehlivá a bezúdržbová a také musí odpovídat příslušným normám. Řadové svornice společnosti Phoenix Contact splňují mj. vysoké požadavky na odolnost proti rázům a vibracím podle normy EN 50125-3.

Portfolio CLIPLINE complete nabízí kromě širokého výběru svorek také kompletní program všestranného příslušenství. Toto příslušenství zahrnuje mj. zkušební a servisní konektory, propojky a připojovací svorky stínění.

Nožové rozpojitelné svornice pro železniční infrastrukturu

Nožové rozpojitelné svornice pro železniční infrastrukturu

Nožové rozpojitelné svornice se používají pro různé úlohy. Umožňují pohodlné rozpojení proudových obvodů díky pákovým nožovým rozpojovačům, rozpojovacím zástrčkám nebo otočnému kontaktu. Naše nožové rozpojitelné svornice mají vysoce kvalitní oddělovací místa a kompaktní konstrukční provedení, které spolehlivě udržuje všechny vzdušné vzdálenosti a dráhy plazivých proudů. Zacházení s nimi je jednoduché: nožový rozpojovač se obsluhuje pomocí standardního šroubováku a oddělovací místo je pomocí spínacího zámku S-MT chráněno proti neúmyslnému uzavření. Zkoušení lze provádět na obou stranách od oddělovacího místa a je zcela bezpečné, protože ovládací tlačítko PT, jímž neprochází proud, poskytuje naprostou bezpečnost při dotyku až do napětí 1 000 V.

Propojovací matrice pro železniční infrastrukturu

Propojovací matrice pro řazení signálů

Propojovací matrice PTMC umožňují dosahovat vysoké hustoty integrace při řazení signálů v oblasti železniční infrastruktury. Modulární provedení umožňuje variabilní sestavování s přesným dodržením počtu pólů. Společně s různými možnostmi montáže jsou tudíž nejvhodnější pro intergraci do nových i stávajících stavědlových systémů. Barevně odlišené matriční prvky umožňují intuitivní a přehlednou instalaci.

Rozvodné bloky pro železniční infrastrukturu

Svorkové bloky PTFIX Instalace na minimálním prostoru

Signálové vodiče, které nejsou nezbytné, je nutné připojovat ke svorkovnicovým bodům, označovat pomocí popisků a začleňovat do koncepce zajišťující vyrovnání potenciálů. Ke shromažďování těchto signálových vodičů a k jejich svádění do jednoho místa je nejvhodnější svorkový blok PTFIX. Na minimálním montážním prostoru tak lze odborně připojovat velký počet vodičů k jednomu potenciálu, který se pak souhrnně připojuje ke společnému přepěťovému ochrannému prvku.