Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

Energeticky účinná koncepce osvětlení v tunelu NorthConnex Oceněné osvětlení tunelu zvyšuje bezpečnost a energetickou účinnost díky inteligentním scénářům osvětlení.

Tunel NorthConnex, Austrálie

Profil zákazníka


Tunel NorthConnex

Provozovatel silničních komunikací Transurban Limited

  • Nejhlubší silniční tunel v Austrálii, který vede až 90 m pod zemí.
  • Tento 9 km dlouhý dvoutubusový tunel odlehčuje nejvíce přetíženým silnicím na severu Sydney.
  • Stavbou, která má dva tubusy vždy se dvěma jízdními pruhy a jedním nouzovým pruhem, projede denně asi 37 000 vozidel.

Výzva


Osvětlený vjezd a výjezd tunelu

Kolísavé světelné poměry

Provozovatelé, plánovači a firmy pro instalaci světelné techniky musí tunel rovnoměrně osvětlovat podle normy CIE88 a intenzitu osvětlení upravovat podle situace. Dopravní špička a případné nouzové situace mají vliv na správnou intenzitu osvětlení. Aby se zabránilo riziku nehody, je zejména při vjezdu do tunelu nutné citlivě přizpůsobit světelné poměry s ohledem na přibývající tmu.

Řešení


Velín tunelu

Řízení a monitorování osvětlení tunelu

Pro maximální bezpečnost v tunelu NorthConnex je nutná inovativní koncepce osvětlení. Jednou z hlavních předností je šetrnost vůči očím účastníků silničního provozu při adaptaci na tmavší světelné podmínky.

S ohledem na spotřebu energie má osvětlovací zařízení jakožto největší spotřebič v tunelu velký potenciál úspor. Aplikace se dobře uplatňuje i v tomto sektoru a u každého světla reguluje podle potřeby hodnotu stmívání.

Společně se společností Schréder specializující se na osvětlení a systémovým integrátorem firmou Betacom vytvořila společnost Phoenix Contact, jakožto odborník v oblasti automatizační techniky a technologie připojení, inteligentní řešení pro osvětlení tunelu NorthConnex.

Les na osvětleném pozadí a hvězdná obloha v tunelu NorthConnex
Osvětlení tunelu se spojkami vedení a konektory QPD
Zprovoznění osvětlení tunelu NorthConnex
Les na osvětleném pozadí a hvězdná obloha v tunelu NorthConnex

Společnost Phoenix Contact společně s firmou Schréder vyvinula řešení, které po celou dobu životnosti instalace poskytuje konstantní intenzitu světla. Přitom byly zohledněny jak intervaly čištění světel tunelu, tak i ztráty LED podmíněné stárnutím.

Z uvedených ovlivňujících faktorů vyplývá několik tisíc parametrů, které proudí do řídicí jednotky – systémový integrátor je tak má k dispozici v předdefinované podobě.

Osvětlení tunelu se spojkami vedení a konektory QPD

Souběžně s přípravnými pracemi bylo na staveniště dodáno 110 t předem osazených výkonových a sběrnicových kabelů. Každý kabel byl předem oříznut na požadovanou velikost, opatřen potřebnými konektory a označen.

Díky důslednému používání instalačního systému QPD s osvědčenou technologií rychlého připojení QUICKON proběhla montáž všech komponent časově úsporně a bez pomoci nářadí.

Zprovoznění osvětlení tunelu NorthConnex

Ke snadnému uvedení do provozu přispívá rovněž zapojení. Nastavovací režim umožňuje řídicímu systému přímé rozpoznávání vadné nebo nesprávně připojené jednotky během instalace.

Jakmile box ovladače zahájí komunikaci s řídicí jednotkou, sám se uvede do provozu. V této souvislosti provede sekvenci, během které se LED světla několikrát ze zhasnutého stavu postupně jasně rozsvítí. Montéři tak získají přímou zpětnou vazbu na svou práci.

Kontakt

Kontaktní osobou je Christophe Steppe
Christophe Steppe
Global Industry Manager Tunnel Infrastructure
Rád vás podpořím při zavádění inteligentních koncepcí osvětlení.

Produkty


Osoba obsluhující tablet před rozvaděčem

Ještě jste nenašli vhodný produkt?

V tom případě se na nás kdykoli obraťte. Poradíme vám a společně nalezneme optimální řešení.

Shrnutí


Přejímka v tunelu

Energeticky účinný, cenově úsporný a bezpečný

Integrace řídicího systému do hlavní sítě tunelu byla celkově jednoduchá. Uvedení do provozu podpořili vedle zaměstnanců místní dceřiné společnosti také techničtí odborníci společností Schréder a Phoenix Contact z Belgie a Německa. Povedlo se to i navzdory omezení cestování v důsledku pandemie koronaviru díky vzdálenému přístupu pomocí volitelného směrovače.

Vedle instalačních nákladů, které byly díky způsobu připojení nízké, se toto řešení osvětlení vyznačuje vysokou energetickou účinností a nízkými provozními náklady. A nelze opominout také vysokou bezpečnost v tunelu NorthConnex díky situačně podmíněnému spolehlivému osvětlení tunelových tubusů.