Inteligentní zavlažování v parku All Electric Society Park Monitorování, analýza a optimalizace vlhkosti půdy a zavlažování na základě aktuálních údajů o životním prostředí.

Park All Electric Society

Profil zákazníka


Park AES

Phoenix Contact

  • Park All Electric Society na více než 7 800 m² názorně demonstruje, jak lze vyrábět, přeměňovat, skladovat, distribuovat a využívat energii z obnovitelných zdrojů.
  • Energii parku dodává 550 solárních modulů a další generátory energie.
  • Demonstrujeme efektivní využívání energie pomocí elektromobility, inteligentních budov, dopravní infrastruktury a výrobních zařízení.

Výzva


Kontrola vlhkosti půdy

Individuální požadavky na zavlažování s vysokými náklady na péči o rostliny

V parku All Electric Society je mnoho zelených ploch, jejichž rostliny potřebují spolehlivý přísun vody. V závislosti na požadavcích jednotlivých rostlinných druhů na vodu a na povětrnostních vlivech, jako je sluneční svit nebo srážky, vyvstávají různé požadavky na zavlažování.

Optimální ruční zavlažování je velmi pracné a nákladné. Kromě toho je obtížné sledovat spotřebu.

Řešení


Snímač půdní vlhkosti

Zavlažování přizpůsobené poptávce a šetrné ke zdrojům

Zelené plochy parku byly rozděleny do 15 závlahových zón, aby se optimalizovalo povrchové zavlažování. Každá zóna byla vybavena snímači půdní vlhkosti LoRaWAN napájenými bateriemi.

Snímače měří vlhkost a teplotu půdy a vodivost v pevně stanovených intervalech a poté odesílají data do vlastní platformy IoT společnosti prostřednictvím brány LoRaWAN. Údaje z měření půdy a údaje z místní meteorologické stanice se sbíhají v cloudu. V závislosti na předpovědi počasí lze pak zavlažování plánovat nebo přednastavit podle potřeby s využitím různých parametrů.

Díky digitálnímu připojení vodoměru jsou v řídicím systému zavlažování zahrnuty důležité informace o aktuálním průtoku a spotřebě vody.

Podrobné informace o řešení

Řízení zavlažování přes cloud
Místní řízení v parku AES
Lokální rozvaděč Smart Water
Řízení zavlažování přes cloud

Řešení inteligentního zavlažování využívá kombinaci technologií PLCnext a LoRaWAN. Automatizační systém shromažďuje všechna potřebná data v cloudu pro efektivní řízení zavlažování. PLCnext Control průběžně porovnává aktuální hodnoty ze snímačů s přednastavenými parametry v cloudu. Pokud algoritmus zjistí, že zelená plocha je příliš suchá, automaticky se otevře elektromagnetický ventil pro příslušnou závlahovou zónu. Jakmile je dosaženo stanoveného množství vody nebo se vlhkost půdy normalizuje, ventil se opět uzavře. Pokud místní meteorologická stanice na základě údajů rozpozná výskyt srážek, dojde automaticky ke zrušení zavlažování.

Vlastní platforma IoT společnosti umožňuje uživatelům lokalizovat snímače životního prostředí na mapě a přehledně zobrazit získaná naměřená data v individuálních grafech.

Místní řízení v parku AES

Čas spuštění zavlažování lze nastavit individuálně pro každý den v týdnu pomocí lokálního obslužného terminálu. Uživatel zde také může zadat mezní hodnoty pro jednotlivé závlahové zóny. Pro synchronizaci času je využíván přijímač GNSS (Global Navigation Satellite System) s integrovaným serverem NTP (Network Time Protocol). Software také spolehlivě detekuje netěsnosti v systému a následně generuje výstražná hlášení. Kromě toho je PLCnext Control připojen k webovému systému SCADA Resylive od společnosti Phoenix Contact prostřednictvím tunelu VPN (Virtual Private Network). Na této platformě lze systém kdykoli vzdáleně nebo lokálně konfigurovat, řídit a monitorovat. Je také možné vytvářet přehledy o spotřebě vody.

Lokální rozvaděč Smart Water

Pro datovou komunikaci se používá technologie rádiové sítě LoRaWAN (Long Range Wide Area Network). Tato technologie se vyznačuje vysokým dosahem příjmu v kombinaci s nízkou spotřebou energie. Tyto vlastnosti jsou vhodné zejména pro aplikace internetu věcí v městské zástavbě. V závislosti na typu zástavby je dosah sítě LoRaWAN až pět kilometrů v městských oblastech a až 15 kilometrů na venkově. Tato technologie využívá k přenosu dat bezlicenční kmitočtové pásmo ISM 868 MHz.

Snímače LoRaWAN instalované v terénu odesílají v nastavených intervalech aktuální naměřené hodnoty do nejbližších bran. Odtud jsou data předávána na síťový server prostřednictvím mobilního rádiového spojení nebo ethernetového připojení.

Inteligentní management životního prostředí se Smart City Box

Pomocí řešení Smart City Box můžete snadno propojit data o městu – od snímače až po řídicí systém. Transparentnost dat pomáhá odvodit cílená optimalizační opatření a dosáhnout efektivního a udržitelného životního prostoru. Univerzálně použitelný box se jednoduše připojuje ke stávající infrastruktuře.

Všechny aplikace jsou založeny na shromažďování údajů ze snímačů v reálném čase a bezdrátovém přenosu dat. Díky otevřené systémové architektuře lze box snadno začlenit do komunálních datových center i mnoha dalších platforem internetu věcí.

Interaktivní obrazová mapa: Topologie inteligentního zavlažování
Software pro vizualizaci environmentálních dat
Služba monitorování životního prostředí umožňuje kompletní vzdálené monitorování údajů o životním prostředí prostřednictvím webového portálu. Snadno lze integrovat libovolné snímače a měřené hodnoty. Software spolehlivě detekuje netěsnosti v systému. Při identifikaci se automaticky generují výstražná hlášení.
Software pro vizualizaci environmentálních dat
Snímače vlhkosti půdy
Snímače vlhkosti půdy LoRaWAN měří vlhkost, teplotu a vodivost půdy. Data ze snímačů senzorů jsou odesílána do cloudové platformy prostřednictvím sítě LoRaWAN. Data lze následně využít pro trvalé monitorování životního prostředí.
Snímače vlhkosti půdy
Brány LoRaWAN
Brány LoRaWAN předávají naměřené hodnoty ze snímačů na síťový server prostřednictvím mobilního rádiového spojení nebo ethernetového připojení. Server zpřístupní uživatelská data aplikačnímu serveru. Oba servery mohou být nainstalovány lokálně nebo umístěny v cloudu.
Brány LoRaWAN
PLCnext Control
Ústředním prvkem rozváděče je PLCnext Control AXC-F 3152, který je připojen k I/O modulům z produktové řady Smart Elements, jež se používají k ovládání elektromagnetických ventilů. Všechna data potřebná k efektivnímu řízení zavlažovacího systému se sbíhají v PLC.
PLCnext Control
Webový systém SCADA
Systém lze kdykoli dálkově konfigurovat, ovládat a monitorovat prostřednictvím webového systému SCADA Resylive od společnosti Phoenix Contact. Je také možné vytvářet přehledy o spotřebě vody.
Webový systém SCADA
Platforma IoT
Aplikační server pro software Environmental Monitoring Service je umístěn na naší vlastní otevřené platformě IoT grovez.io pro aplikace v městské infrastruktuře.
Platforma IoT

Vaše výhody

  • Automatizované řízení zavlažovacího systému podle potřeby šetří energii, náklady a zdroje
  • Transparentnost dat o životním prostředí: Kompletní dálkové sledování vlhkosti, teploty a vodivosti půdy v reálném čase
  • Vyvození účinných opatření pro udržitelnou správu zelených ploch

Kontakt


Fabian Pasimeni
Fabian Pasimeni
Global Industry Manager Urban Infrastructure
Rádi vás podpoříme na cestě k vybudování inteligentního města. Využijte našich dlouholetých zkušeností a široké nabídky služeb.

Produkty


Osoba obsluhující tablet před rozvaděčem

Ještě jste nenašli vhodný produkt?

V tom případě na nás kontaktujte. Poradíme a společně najdeme optimální řešení.

Shrnutí


Zavlažování v parku All Electric Society Park

Úspora vody až 30 %

Inteligentní zavlažovací systém v parku All Electric Society je názornou ukázkou toho, jak lze zavlažovat různé rostliny, stromy a trávníky podle potřeby a s úsporou zdrojů. V porovnání s jednoduchým časově řízeným zavlažováním tak dochází k úspoře vody až o 30 %.

Tento příklad lze snadno přenést i na jiná městská zařízení. Data lze také snadno integrovat do stávajících řídicích systémů.