Stejnosměrné sítě pro ekologická datová centra S rychlým růstem digitálních aplikací a rozvojem technologií umělé inteligence se zvyšují i energetické nároky datových center. Sítě stejnosměrného proudu nabízejí perspektivní řešení, jak zvýšit energetickou účinnost, udržitelnost a nákladovou efektivitu dodávek energie v datových centrech.

Serverovna Zelené datové centrum
Výpočetní středisko

Výzva Rostoucí energetické nároky datových center

Datová centra patří mezi největší spotřebitele energie v digitální infrastruktuře. Rostoucí poptávka po výpočetním výkonu cloudových služeb, internetu věcí, 5G a umělé inteligence zvyšuje spotřebu energie a náklady na ni a zároveň se zvyšuje tlak na snižování emisí CO₂. Zároveň musí provozovatelé zajistit stabilní dodávky energie, zvýšit odolnost a snížit závislost na veřejné síti, například prostřednictvím místních zdrojů energie a inteligentních řešení pro skladování. Kromě toho je efektivní řízení energie zásadní pro minimalizaci prostojů, snížení nákladů a dosažení cílů udržitelnosti. Zelená datová centra proto vyžadují nové koncepce pro udržitelný a hospodárný provoz - jedním z přístupů je přechod na stejnosměrné sítě.

Serverovna

Využití stejnosměrného proudu v datových centrech již zkoumají různé subjekty. Výběr vhodných komponentů kompatibilních se stejnosměrným proudem má zásadní význam pro provozní bezpečnost. V této oblasti již nabízíme spolehlivá řešení pomocí inovativních technologií. Rychle se vyvíjejí standardy a osvědčené postupy, což je známkou rostoucího významu této technologie. Investice do infrastruktury stejnosměrného proudu se v dlouhodobém horizontu vyplatí díky vyšší účinnosti, nižším ztrátám a lepší integraci obnovitelných zdrojů energie. Investovat do DC dnes znamená aktivně utvářet budoucnost dodávek energie pro datová centra.

Technologie stejnosměrného proudu dláždí cestu k ekologičtější a efektivnější budoucnosti datových center. Využitím těchto inovativních přístupů můžeme zajistit, aby byl růst udržitelný a šetrný k životnímu prostředí.

Tobias Lüke - Phoenix Contact, Odborník na aplikace stejnosměrné sítě
Tobias Lüke, odborník na aplikace stejnosměrné sítě ve společnosti Phoenix Contact
Serverovna výpočetního střediska

Řešení Efektivní dodávky energie pro datová centra

Použití stejnosměrné mřížky v datových centrech snižuje ztráty při přeměně tím, že připojuje zdroje energie, jako jsou fotovoltaické systémy nebo akumulátor, přímo ke spotřebičům, jako jsou servery nebo chladicí systémy. Většina klasických převodů AC/DC a DC/AC již není nutná. To zvyšuje energetickou účinnost a snižuje produkci tepla. Související úspory energie mají přímý dopad na provozní náklady.
Stejnosměrná mřížka také zlepšuje stabilitu sítě. Přímé propojení generátorů, akumulačních systémů a spotřebitelů znamená, že lze lépe vyrovnávat výkyvy napětí a tlumit špičku zatížení. To nejen snižuje zatížení veřejné elektrické sítě, ale také zvyšuje spolehlivost datového centra.

Použití stejnosměrné sítě v datovém centru

V kombinaci s inteligentním řízením zatížení a obnovitelnými zdroji energie tak vzniká robustní, škálovatelná a úsporná energetická infrastruktura pro ekologická datová centra. Optimálně splňuje vysoké požadavky na efektivitu a dostupnost. Integraci zátěže datového centra do sítě stejnosměrného proudu výrazně zjednodušují otevřené hardwarové standardy, které jsou vyvíjeny v rámci projektu Open Compute Project (OCP). Díky standardizaci rozhraní, architektury stojanů a napájecích zdrojů lze systémy OCP bez problémů integrovat do stejnosměrné mřížky. Tím se vytváří souvislá architektura stejnosměrného proudu od vstupu energie ke spotřebiči, což snižuje provozní náklady a zvyšuje stabilitu systému.

Řešení pro stejnosměrný proud v datovém centru

Řešení společnosti Phoenix Contact pro stejnosměrné sítě, která se osvědčila v projektech, jako je například All Electric Society Factory, jsou vhodná i pro stejnosměrné architektury v datových centrech. Patří mezi ně výkonový modul pro montáž do racku pro vysokonapěťovou konverzi AC-DC, napájecí zdroje QUINT POWER na lištu DIN pro pomocné napětí, výkonový spínač CONTACTRON ELR HDC pro bezpečné spínání a jištění, DC konektor pro bezobloukové zapojení za tepla, měřiče EMpro a inteligentní jednotky RTU pro monitorování energie a konektory baterií BPC pro integraci velkokapacitních akumulátorů. Tyto komponenty společně umožňují efektivní, bezpečnou a škálovatelnou distribuci stejnosměrného napájení, která snižuje ztráty při přeměně a zjednodušuje integraci obnovitelných zdrojů energie a baterií v datových centrech.

Výhody stejnosměrné mřížky v datových centrech

  • Vyšší energetická účinnost díky nižším ztrátám při přeměně
  • Lepší integrace obnovitelných zdrojů energie a systémů skladování
  • Snížení emisí CO₂ a provozních nákladů
  • Menší vývin tepla díky účinnějšímu rozvodu energie
  • Větší nezávislost na veřejné síti
Bezplatný webinář
Stejnosměrné sítě: Od koncepce k realitě

Stejnosměrné sítě v továrně jsou již realitou. Na tomto webináři se na praktických příkladech dozvíte, jak stejnosměrná technologie zvyšuje udržitelnost v průmyslu. Kromě základů stejnosměrných sítí získáte také hluboké znalosti o technické realizaci takové sítě.

Přejít k webináři
Stejnosměrný rozvod nízkého napětí v továrně All Electric Society Factory

Produkty pro stejnosměrnou mřížku v datových centrech

Neustálý vývoj, prostorově úsporné Design-in rozvaděčů, ochrana proti stejnosměrným proudům, komunikační řešení

Kontakt

Vytvářejme společně udržitelnější budoucnost prostřednictvím rozšiřování stejnosměrných sítí

Rádi vás podpoříme při realizaci vaší stejnosměrné sítě a poradíme vám s produkty a řešeními.