Bezplatný webinář Stejnosměrné sítě: Od koncepce k realitě

Inovativní řešení a praktické příklady zvýšení energetické účinnosti v průmyslu pomocí technologie stejnosměrného proudu.
Nízkonapěťová distribuce stejnosměrného proudu s prosklenými dveřmi v továrně All Electric Society Factory

Co můžete očekávat

V tomto bezplatném webináři se ponoříme do světa stejnosměrných sítí (DC sítí) a prozkoumáme jejich možnosti použití. Zjistěte, jak mohou stejnosměrné sítě přispět ke zvýšení účinnosti, úspoře energie a zlepšení stability systému. Náš odborník Tobias Lüke představí praktické příklady a inovativní řešení, která již byla úspěšně implementována v různých průmyslových odvětvích.

Obsah

  • Základy a výhody stejnosměrných sítí
  • Technická realizace a řešení
  • Příklady použití z praxe

Termíny
Toto je nahraný webinář, který je dostupný v němčině a angličtině. Doba trvání je přibližně 35 minut.

Tobias Lüke

Tobias Lüke, odborník na stejnosměrné sítě ve společnosti Phoenix Contact.

Náš přednášející Tobias Lüke

Tobias Lüke je zkušený odborník na stejnosměrné sítě. Od roku 2018 pracuje ve společnosti Phoenix Contact, kde jako technický projektový manažer spolupracuje na inovacích v oblasti realizace stejnosměrných sítí. Významně se podílel na našem projektu „All Electric Society Factory“. Při tom podporoval projektový tým při realizaci stejnosměrné sítě v naší nové výrobní budově. Díky těmto zkušenostem je naším hlavním kontaktním partnerem pro zákaznické projekty v této oblasti. Je také zapojen do různých pracovních skupin v rámci Open Direct Current Alliance (ODCA).

Od koncepce k realitě
Bezplatný webinář o stejnosměrných sítích

Zaregistrujte se a podívejte se na záznam webináře. Staňte se součástí komunity, která pomáhá utvářet udržitelnou budoucnost.

Přihlásit se nyní
Nastavení stejnosměrného výkonového spínače CONTACTRON ELR HDC