GPE 27X18 SR/R - Gravírovací materiál
0806893

Gravírovací materiál, Podložka, stříbrná, nepotištěné, popisovatelné pomocí: PLOTMARK, ENGRAVING UNIT, CMS-P1-PLOTTER, P1 ENGRAVING UNIT, způsob montáže: lepení, Počet jednotlivých štítků: 30, výška textového pole: 18 mm, šířka textového pole: 27 mm

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Popisovací služba: Phoenix Contact popisuje všechny popisky GPE ... individuálně podle Vašeho zadání
Použitá lepicí fólie zajišťuje vysokou pevnost spoje i na nerovných plochách
Dvouvrstvý materiál
Deska se štítky sestává z předem připravených, samolepicích, jednotlivých štítků
Lze vyrýt pomocí P1 ENGRAVING UNIT
Jednoduše popisovatelné pomocí CMS‑P1‑PLOTTER