EMLC (25,4X12,7)R YE
-
Tkaná etiketa
0800238
Tkaná etiketa, Cívka, žlutá, nepopsaný, popisovatelné pomocí: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, způsob montáže: lepení, Počet jednotlivých štítků: 2500, výška textového pole: 12,7 mm, šířka textového pole: 25,4 mm
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Etiketa EMLC se skládá z textilní fólie s velmi malými vratnými silami
Umožňuje lepení etiket přes hrany a zaoblení
V kombinaci s vhodnou barvicí páskou vykazuje popisek vysokou odolnost vůči rozpouštědlům a mechanickým vlivům
Popisovací služba: Phoenix Contact popisuje všechny popisky EMLC ... individuálně podle vašeho zadání